핸들링 기술
40년 이상의 경험을 통해 당사는 공압식, 지능형 공압식 및 전기식 핸들링 구성 부품 및 시스템을 선도하는 제조업체이자 납품업체가 되었습니다.
핸들링 기술 구성 부품
그리핑. 회전. 스위블.
핸들링 기술: 산업 분야의 공작물 또는 공구를 자동으로 조작합니다. Zimmer의 제품에 숨겨진 기술은 사람의 손으로 직접 수행해야 하는 다양한 이동 작업을 줄여줍니다.
Zimmer Group은 전 세계에서 40년 이상 쌓아온 경험을 보유한 공압 및 전기 핸들링 구성 부품과 시스템의 선도적인 제조 및 공급업체입니다. 다양하고 깊이 있는 제품군을 보유하고 있으며, 자체 연구 및 개발 작업을 통해 프로세스 자동화에 모범이 되는 혁신을 일으켰습니다.
당사는 고객의 특별한 요구 사항을 충족하는 유능한 파트너로서 구성 부품 및 시스템을 개발하며, 기술, 프로세스, 엔지니어링 및 비용에 관한 유연한 고객 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
구성 부품: 3,000개 이상의 표준 그리퍼, 스위블 장치, 로봇 및 그 외 다양한 제품들을 선보이고 있습니다. 고급 기술과 뛰어난 제품을 종류별로 갖추었으며, 신속한 납품 및 공급력을 보장합니다.
준표준 제품. Zimmer의 모듈형 공법은 공정 자동화의 개별 구성 및 높은 수준의 혁신율을 가능하게 합니다.
Zimmer Group은 모든 산업에 도움을 드릴 수 있도록, 다음과 같은 서비스를 제공합니다.
- 약 3,000개의 제품 카탈로그
- 고객 맞춤형 솔루션
- 설치 준비가 완료된 그리핑 및 핸들링 시스템
- 개별 서비스
기술 하이라이트: Zimmer Group 그리퍼
- Steel Linear Guide- 뛰어난 가이드 콘셉트: 최대 3천만 사이클의 유지보수 간격으로 강철 / 강철 가이드의 정밀성, 견고성 및 내구성이 지속해서 유지됩니다. 이러한 특성을 이용하여 기계의 경제성과 공정 안전성을 높일 수 있습니다.
- 밀봉 및 부식 방지 처리된 범용 그리퍼: 거의 모든 환경 조건에 적합하며 IP67의 밀봉된 가이드 및 기본 사양으로 제공되는 부식 방지 기능을 통해 범용으로 사용할 수 있습니다. 따라서 생산 공정에서 다양한 사양의 모델을 구비할 필요가 없어 재고 및 공정 비용을 줄일 수 있습니다.
- Aluminum Linear Guide - 대안: 필수적인 요소에만 집중한 강철 / 알루미늄 가이드 버전은 유사한 T 슬롯 슬라이딩 가이드가 있는 그리퍼보다 성능이 훨씬 뛰어나며 톱니형 가이드 원리가 적용된 대부분의 제품과 동등합니다.

내구성
당사의 제품 포트폴리오는 당사 고객의 요구에 맞게 조정되었고 각 용도에 맞는 솔루션을 제공합니다. 특히 그리퍼 5000시리즈는 부식 방지 기능과 보호 등급 IP67을 보유하고 있으며, 3천만 사이클까지 유지보수가 필요 없는 훌륭한 패키지입니다.

범용
메카트로닉 그리퍼는 모든 제품의 유연성을 향상시켜 줍니다. 최대 성능에 손쉬운 조작 방법이 더해진 이 그리퍼는 1992년부터 당사 납품 프로그램에 없어서는 안될 요소입니다. 시리즈 5000은 공압, 전기, 하이브리드 기술의 특징들을 한데 모았습니다.



정밀성
1980년부터 Zimmer에서는 그리퍼를 개발하고 지속적으로 발전시키고 있습니다. 다년 간 쌓아온 경험은 특히 당사의 프리미엄 범용 그리퍼 GPP5000에서 빛을 발합니다.


O자형 링 외부 설치 그리퍼
시리즈 GS

2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP5000

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000

2조 평행 그리퍼
시리즈 MGP800


2조 앵귤러 회전 그리퍼
시리즈 DGK

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GPD5000


2조 평행 그리퍼
시리즈 GP

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GEH6000IL

회전 분배기
시리즈 DVR
각 플랜지
시리즈 WFR
3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GPD5000

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000

니들 그리퍼
시리즈 ST

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000

2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP5000

공구교환기
시리즈 WWR

- EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
- 최대 핸들링 무게 300kg용

- EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
- 최대 핸들링 무게 300kg용

2조 평행 그리퍼
시리즈 MGP800

2조 평행 그리퍼
시리즈 GP400

2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP5000

공구교환기
시리즈 WWR

- EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
- 최대 핸들링 무게 300kg용

- EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
- 최대 핸들링 무게 300kg용

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000

2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP5000

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GEH6000IL













FAQ - 핸들링 기술에 관한 질문 및 답변
핸들링 기술은 공작물 또는 자재의 그리핑, 이동 및 위치 설정과 같은 작업의 자동화를 다룹니다. 핸들링 기술은 산업, 물류 및 제조 등에 사용됩니다.
자동화된 핸들링 시스템은 효율성을 높이고 오류를 줄이며 작업 비용을 낮춥니다. 이러한 시스템을 사용하면 정밀하게 위치를 설정하고 생산 속도를 높일 수 있습니다.
Zimmer는 2-조 평행 그리퍼, 2-조 앵귤러 그리퍼, 3-조 앵귤러 그리퍼와 진공 그리퍼를 구별합니다. 또한 절삭 집게, 분배기 및 니들 그리퍼 또는 마그네틱 그리퍼와 같은 특수 형태 및 자재용 특수 그리퍼 모델이 있습니다. 핸들링 기술의 특별한 과제는 사람과 로봇의 안전한 협동입니다. 이를 위해 특수 안전 기능을 탑재한 HRC 그리퍼가 사용됩니다.
Zimmer의 그리퍼 제품 검색으로 매우 간편하게 어떤 그리퍼가 귀하의 용도에 적합한지 테스트할 수 있습니다.