클램핑 및 브레이킹 장치
클램핑 및 브레이킹 장치는 위치 설정, 고정 및 브레이킹에 중요한 구성 부품입니다. 이 장치는 가공 절차에서 정밀성을 보장하고 이를 이용하여 짧은 사이클 시간 동안 효율적으로 생산할 수 있습니다. 또한 설비 또는 기계에 안전한 고정 기능을 제공합니다. Zimmer의 제품 검색으로 고객님의 용도에 적합한 구성 부품을 찾아보거나 당사의 전문가와 개별적으로 상담하십시오.
보유한 레일 및 캐리어 유형에 맞는 클램핑 장치를 찾고 계십니까? Zimmer의 클램핑 및 브레이킹 장치 제품 검색이 적합한 부품을 선택할 수 있도록 돕고 입력한 파라미터를 사용하여 빠르고 편리하게 적절한 결정을 내릴 수 있도록 합니다. 지금 사용해보십시오!
기술 하이라이트: Zimmer Group 클램핑 및 브레이킹 장치
Zimmer Group은 프로파일 및 원형 샤프트 가이드의 클램핑 및 브레이킹에서 선도적인 역할을 해왔습니다.
30년 이상의 개발 경험과 꾸준한 시장 개척을 통해 4000개 이상의 제품을 운영하고 있습니다. Zimmer Group은 최고의 품질과 신뢰성으로 매우 광범위하고 혁신적인 제품과 서비스 포트폴리오를 제공합니다. Zimmer Group의 클램핑 및 브레이킹 장치는 배치, 고정 및 제동 시 가장 중요한 작업을 수행합니다. 이를 이용하면 가공 절차의 정확성을 보장하고 짧은 사이클 시간으로 효율적인 생산이 가능하며, 안전하게 고정하여 작업하는 사람과 기계 모두를 위한 최대의 안전성을 보장합니다.
Zimmer 클램핑 및 브레이킹 장치 - 뛰어난 성능, 긴 수명, 혁신
오랜 생산과 업계 경험으로 당사는 매우 다양하고 폭넓은 제품군 외에 고객 맞춤형 솔루션도 개발한다는 강점이 있습니다.
장점:
- 최소의 크기로 최고의 유지력 제공
- 클램핑 절차 중 상대적 이동 없음
- 캐리지 레일에 클램핑 힘이 작용하지 않음
- 높은 위치 설정 정확도
- 높은 강도
- 거의 마모가 없음
- 현재 모든 일반 레일 제조업체에서 사용 가능
- 제동을 위해 특수 코팅된 비상 정지에 적합한 시리즈
FAQ - 클램핑 및 브레이킹 장치에 대해 자주 묻는 질문



유지력
유지력은 축방향으로 최대로 가해지는 힘입니다. 제시된 유지력은 출고 전에 각 클램핑 및 브레이킹 장에 오일 윤활층(IOS VG 68)을 살짝 입혀 테스트됩니다. 다른 오일 또는 윤활제를 사용하면 마찰계수에 영향을 미칠 수 있으며 유지력 손실로 이어질 수도 있습니다.
능동형 클램핑 장치는 보통 개방되어 있고(NO) 압축공기로 닫히며, 수동형 클램핑 장치는 그와 반대로 스프링 에너지 어큐뮬레이터의 힘으로 압력이 없는 상태에서 닫힌 채로 유지되고(NC) 압축공기로 열어야 합니다. 강한 변속 톱니 기어의 사용은 두 버전 모두의 특징입니다. 톱니 기어는 작동이 원활한 롤러를 통해 피스톤의 힘을 가로로 작용하는 유지력으로 변환하며 이때 지속적인 끼임 없이 매우 높은 유지력이 가능합니다.
톱니 기어
Zimmer 클램핑 및 브레이킹 장치는 톱니 기어로 짧은 사이클 시간과 높은 기계 가동률을 위한 전제조건을 마련하며 동시에 생산의 안전성을 위해 최대 5백만 클램핑 사이클의 수명을 제공합니다.
일반
- MBPS/UBPS/LBPS/KBHS/LBHS 및 RBPS 시리즈는 해당 접촉 프로파일을 사용하여 추가로 안전 기능으로 동적으로 사용할 수 있습니다(브레이킹).
- 기본적으로 가이드 레일의 빈 공간에서 리니어 가이드와 클램핑 장치 간에 마찰 접합이 생기고 이로 인해 볼 가이드 및 롤러 가이드의 트랙의 손상을 방지합니다.
- 클램프 장치가 가이드 기능을 대신하지는 않습니다. 그러므로 캐리지 레일을 클램프 장치로 교환하는 것은 불가능합니다. 클램프 장치의 이상적인 위치는 두 개의 캐리지 레일 사이입니다.

급속 정지 밸브
브레이킹 장치는 기계 및 설비가 비상 시 가능한 한 빨리 정지하도록 하기 때문에 가공 및 핸들링 시스템에서 중요한 안전 기능을 담당합니다.브레이킹 장치의 응답 시간을 단축하기 위해 Zimmer Group은 UBPS 시리즈에 세계 유일의 기능을 탑재했습니다. 기존 제품에서 브레이킹 및 클램핑 절차 실행을 위한 전기 밸브를 몇 미터 떨어진 위치에 장착한 것과는 달리, 여기에서는 브레이킹 장치에 직접 장착했습니다.

클로징 타임 단축 - 안전성 향상
이것은 제동 거리에 막대한 영향을 끼칩니다. 초기 속도가 초당 0.5미터인 수직축에서 전체 제동 거리는 내장형 밸브를 이용한 솔루션에 비해 훨씬 길어집니다. 1미터 길이의 호스에서는 거의 50%에 달하며 6.5미터 길이의 호스에서 제동 거리는 거의 250미터나 길어집니다.
Zimmer Group은 최신 개발을 통해 기술적인 능력을 증명하고 있습니다. 당사는 2년이 넘는 개발 끝에 유압식 브레이킹 장치를 출시하였습니다. 이 브레이킹 장치는 하나의 단일한 기능 부품으로 구성되며 가동 부품을 포함하지 않고, 본체의 내부 장력만을 통해 제동력 및 유지력을 가합니다.
초슬림형 구조의 LBHS 시리즈는 기본적으로 특허를 받은 “Unibody” 하우징으로 이루어졌으며, 피스톤이나 스프링 또는 마모되기 쉬운 기타 가동 부품을 포함하지 않습니다. 하우징 블록 내에서는 와이어 컷 방전 가공기를 통해서만 오일 채널과 홈이 만들어집니다. 이 본체에 유압오일로 가압하면 본체 약간 확장되어 가이드 레일에 공간을 확보합니다.
유압이 내려가면 장치가 다시 원래의 형태로 복원되고 양쪽 브레이크 슈가 리니어 가이드에 눌립니다. LBHS는 무압력 상태에서 닫히며, 압력 손실이나 전체 시스템 고장 시 움직이는 구성 부품에 안전 정지 기능을 제공하는 통합 비상 기능을 제공합니다.
UBPS 시리즈
선박 엔진의 실린더 헤드 핸들링
그리퍼 위치를 고정하기 위한 높은 위치 결정 정확도를 갖춘 브레이킹 장치 UBPS는 정전 시 비상 정지할 경우 에너지를 안전하게 보존하는 안전 장치의 역할도 합니다.
MBPS 시리즈
그리핑 간격을 변경할 수 있는 크랭크축 핸들링
장착된 스프링 어큐뮬레이터를 통해 에너지를 소비하지 않고도 MBPS 브레이킹 장치는 안전하게 그리퍼를 제 위치에 유지합니다.
MKRS
상자 충전 시스템
원형 가이드용 클램핑 장치 MKRS는 상자 오버헤드 충전 시 제 위치를 유지합니다.
MKS 시리즈
클램핑 장치 MKS는 그리퍼 핑거 위치와 파지력을 전원 공급 없이 장착된 스프링 어큐뮬레이터를 통해 보장합니다.
클램핑 장치가 내장된 Zimmer Group의 그리퍼
클램핑 장치가 내장된 GHK 그리퍼는 작은 크기로 friction-fit 방식으로 지지력을 유지합니다.
TPS + MKS 시리즈
회전식 클램핑 장치 TPS는 크랭크축 하우징을 설정된 회전 각도 정확하게 고정합니다. 두 MKS 클램핑 장치가 결합하여, 장착된 스프링 어큐뮬레이터를 통해 그리핑한 크랭크축 하우징을 고정합니다.