축균형 보정
시리즈 XYR1000

- 균형보정력 및 스트로크 조정가능
조정 나사를 이용하여 균형보정의 특성을 단시간내에 적합하게 조절할 수 있습니다 - 평면적 조립
극도로 납작한 구조로 로봇의 과부하 시간을 최소화하고, 더 작고 알맞은 크기로 사용 가능 - 중심 및 편심 고정가능
요구 사항에 따라, 균형보정의 위치를 클램핑하거나 중심에 로크할 수 있습니다. 최적 공정를 위한 도움

- 피스톤 위치 문의
자기 필드 센서통해 부품으로 구입가능 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 EN ISO 9409-1 부품회로 최소 제작 높이 - 균형보정력
조정 나사를 이용하여 조정가능 - 균형보정 스트로크
무한가변 조정가능(설계 크기 1063부터) - 로킹 피스톤
테이퍼 피스톤 통해 중심으로 - 편심성 클램핑
마찰력이 있는 공압 피스톤으로 - 선형 가이드
최대 힘 및 모멘트 수용용 - 균형보정 판
XY 방향의 위치오류 균형보정용