AC 시리즈의 소형 축
핸들링 공정을 위한 선형 드라이브
소형 축은 현대적 자동화 기술의 중요한 요소 입니다. AC 시리즈의 공간 절약형 구조를 통해 제조 유연성이 높아지며 매우 다양한 사용 분야에서 효율성이 높아집니다. AC 시리즈는 고성능의 통합된 드라이브를 이용하여 정밀한 선형 움직임과 매우 작은 공간을 결합합니다. 이를 통해 기존 시스템에 간편하게 통합하고 문제없이 서로 결합할 수 있으며 이로써 귀하의 자동화 공정의 경제성과 성능이 향상됩니다. 높은 속도와 빠른 가속 덕분에 좁은 공간에서도 성능을 포기할 필요가 없습니다.
AC 시리즈의 장점을 알아보고 이를 이용하여 귀하의 생산 효율성을 어떻게 새로운 수준으로 끌어올릴 수 있는지 알아보십시오!
간단한 구성
두 가지 설치 크기: 40 및 60.
제어: IO-Link 또는 CANopen.
클램프: 옵션으로 NC 구조 제공.
다음이 포함됩니다
자세한 기술적 특징

최소의 공간에서 최대의 성능
AC 시리즈의 장점을 누리십시오
유연한 제어:
간편한 시운전 및 간단한 사용 분야의 구현을 위한 IO-Link 또는 다른 기계 요소와의 실시간 협력을 위한 CANopen.
BLDC 모터가 장착된 볼 스크루 드라이브:
높은 정밀도에서 빠르고 강력한 운동.
안전 토크 차단 기능(Safe-Torque-Off)이 있는 옵션:
빠르고 안전한 토크 차단을 통한 최대의 안전성.
높은 하중 수용 능력 및 내구성:
이중 캐리지 레일 및 단단한 소재의 밀링된 일체형 슬라이드가 장착된 리니어 가이드.
개별 운동 프로필:
자유롭게 구성할 수 있는 매개변수를 이용하여 귀하의 사용 분야에 맞춰 완벽하게 조정된 움직임을 제공합니다.
적은 공간 차지:
설치 크기와 스트로크의 탁월한 비율의 간섭 윤곽이 없는 소형 구조.
뛰어난 정밀도:
통합된 절대적 경로 측정 시스템 덕분에 기준 이동 없이 높은 위치 설정 정확도 및 반복 정확도.
최소한의 유지 보수 필요:
최대 1억번 사이클의 수명에서 최대 5백만 사이클의 윤활 주기.
낮은 작동 비용:
클램프와 결합하여 수직 사용 분야에서 정지 상태에서 모터 차단이 가능합니다.