자동차 산업을 위한 역동적이며 유연한 솔루션
최신 자동차 산업은 생산 공정과 설비에 대해 혁신적이고 유연하며 성능이 뛰어나고 경제적일 것을 요구합니다. 또 제조 및 조립 설비에서 사용되는 구성 부품, 어셈블리 및 시스템도 충족해야 합니다.
Zimmer는 이러한 요건을 잘 알고 있습니다. Zimmer는 40년이 넘도록 유명 자동차 제조업체, 공급업체와 그 설비 제조업체의 파트너로 활동해왔습니다. 그리핑, 스위블, 회전, 클램핑, 제동, 댐핑 또는 고정 어떤 기능을 필요로 하든 Zimmer Group는 표준화된 자동화 구성 부품과 시스템을 제공합니다. 여기에서 자동차의 어떤 부품을 핸들링하고자 하는지는 중요하지 않습니다. 외관, 인테리어, 차체, 섀시 또는 구동장치, 크랭크축, 캠축, 고정자, 회전자 또는 패터리팩 그 어떤 것이든 Zimmer가 적합한 자동화 솔루션을 제공합니다.
관심이 생기셨습니까? 문의해 주시면 자세히 상담해드리겠습니다!
이점:
- 자동차 부문에서 수십 년간 쌓아온 경험, 전문 지식 및 개발 역량
- 표준화된 구성 부품은 최고의 기능과 수명을 제공합니다
- 열악한 환경에서의 사용에 적합합니다
- 최대의 공정 안전성과 최고의 생산성을 위한 개별 솔루션
- 고객의 가치 사슬의 모든 분야를 위한 광범위한 제품 포트폴리오

전기 모터용 배터리

전기차 제조는 생산 기술에 새로운 요구사항들을 제기하고 있습니다. 경제적인 배터리 셀 및 팩 제조는 현 시장에서 성공적으로 성장하기 위한 중요한 요소입니다. 오늘날 엔진 제조에서의 자동화는 이미 높은 수준에 있으며 이는 매우 중요합니다.
더 읽어보기전기 모터용 파워 트레인

전기 자동차용 파워 트레인의 주요 구성 부품 제조에는 특히 높은 정밀성과 효율적인 전기 모터부터 지능형 파워 일렉트로닉스, 첨단 배터리 시스템에 이르기까지 광범위한 노하우가 필요합니다. Zimmer는 당사의 광범위한 자동화 기술 및 플라스틱 공정에 관한 포트폴리오로 한 지붕 아래 귀중한 노하우를 결합합니다. 혁신과 지속 가능한 기술이 특징인 모빌리티의 미래를 만나보십시오.
더 읽어보기타이어, 림 및 휠

휠을 제조하는 과정은 여러 단계를 거쳐야 하는 복잡한 공정입니다. 오늘날에는 경제성을 유지하고 처리량을 보장하기 위해 자동화 솔루션을 사용하여 설비에서 생산을 최적화하는 것이 필수적입니다. Zimmer Group은 타이어, 림 및 휠 분야에서 수많은 프로젝트와 5,000시간 이상의 개발 시간 동안 쌓은 경험을 바탕으로 구상 단계부터 구현까지 고객을 지원합니다.
더 읽어보기차체

차체 생산은 여러 다양한 단계를 포함하는 복잡한 공정입니다. Zimmer의 자동화 솔루션은 고급 차체를 효율적이고 저렴하게 제조하기 위해 필요한 정밀성과 섬세함을 보장합니다.
더 읽어보기내연 기관용 파워 트레인

내연 기관 제조 공정 자동화와 관련하여 Zimmer는 전문가이자 신뢰할 수 있는 파트너로서 수 년간 여러 유명 자동차 제조업체와 공급업체를 지원해왔습니다. Zimmer는 개별 구성 부품부터 로봇 부품, 크랭크축, 실린더 블록 및 실린더 헤드를 위한 복잡한 핸들링 시스템에 이르기까지 가치 사슬의 모든 공정 단계를 위한 솔루션을 제공합니다.
더 읽어보기연료 전지

연료 전지 기술의 개발과 적용은 수많은 어려움을 동반합니다. 수소의 비용과 가용성 및 포괄적인 인프라에 대한 필요성은 그 중 일부일 뿐입니다. Zimmer는 당사의 기술을 사용하여 이러한 문제를 해결하고 자동차 산업에서 연료 전지의 사용을 촉진하도록 돕습니다.
더 읽어보기섀시

스프링, 휠 서스펜션, 스티어링 시스템, 브레이크... 최적의 섀시 개발하기 위해서는 편안함, 주행 다이내믹 과 안전성의 최적의 균형을 보장하기 위해 모든 구성 부품을 균형이 맞도록 조합해야 합니다. Zimmer는 당사의 정밀하고 혁신적인 제품과 수 년간의 경험을 활용하여 유명 자동차 제조업체의 자동화 파트너로서 이러한 요건을 충족합니다.
더 읽어보기외관

선명한 라인, 특색있는 디자인, 눈에 띄는 LED 헤드램프. 외관은 차량의 스타일과 정체성과 관련한 기준을 세웁니다. Zimmer는 당사의 핸들링, 댐핑, 기계 및 리니어 기술과 시스템 기술 분야의 솔루션으로 자동차 분야의 고객을 수 년간 지원해왔습니다.
더 읽어보기인테리어

고급 인테리어는 편안한 주행 경험을 위한 전제 조건입니다. Zimmer는 당사의 특수 그리퍼, 시스템 솔루션 및 플라스틱 엔지니어링 분야의 노하우를 활용하여 시트, 대시보드, 카페트 또는 트림 어떤 것이든 인테리어의 다양한 구성 부품 제조를 지원할 수 있습니다. Zimmer는 당사의 광범위한 제품 포트폴리오로 가죽, 천, 금속, 목재 또는 플라스틱과 같은 다양한 자재를 다룰 수 있습니다.
더 읽어보기1. 전기 모터용 배터리

전기차 제조는 생산 기술에 새로운 요구사항들을 제기하고 있습니다. 경제적인 배터리 셀 및 팩 제조는 현 시장에서 성공적으로 성장하기 위한 중요한 요소입니다. 오늘날 엔진 제조에서의 자동화는 이미 높은 수준에 있으며 이는 매우 중요합니다.
더 읽어보기2. 전기 모터용 파워 트레인

전기 자동차용 파워 트레인의 주요 구성 부품 제조에는 특히 높은 정밀성과 효율적인 전기 모터부터 지능형 파워 일렉트로닉스, 첨단 배터리 시스템에 이르기까지 광범위한 노하우가 필요합니다. Zimmer는 당사의 광범위한 자동화 기술 및 플라스틱 공정에 관한 포트폴리오로 한 지붕 아래 귀중한 노하우를 결합합니다. 혁신과 지속 가능한 기술이 특징인 모빌리티의 미래를 만나보십시오.
더 읽어보기3. 타이어, 림 및 휠

휠을 제조하는 과정은 여러 단계를 거쳐야 하는 복잡한 공정입니다. 오늘날에는 경제성을 유지하고 처리량을 보장하기 위해 자동화 솔루션을 사용하여 설비에서 생산을 최적화하는 것이 필수적입니다. Zimmer Group은 타이어, 림 및 휠 분야에서 수많은 프로젝트와 5,000시간 이상의 개발 시간 동안 쌓은 경험을 바탕으로 구상 단계부터 구현까지 고객을 지원합니다.
더 읽어보기4. 차체

차체 생산은 여러 다양한 단계를 포함하는 복잡한 공정입니다. Zimmer의 자동화 솔루션은 고급 차체를 효율적이고 저렴하게 제조하기 위해 필요한 정밀성과 섬세함을 보장합니다.
더 읽어보기5. 내연 기관용 파워 트레인

내연 기관 제조 공정 자동화와 관련하여 Zimmer는 전문가이자 신뢰할 수 있는 파트너로서 수 년간 여러 유명 자동차 제조업체와 공급업체를 지원해왔습니다. Zimmer는 개별 구성 부품부터 로봇 부품, 크랭크축, 실린더 블록 및 실린더 헤드를 위한 복잡한 핸들링 시스템에 이르기까지 가치 사슬의 모든 공정 단계를 위한 솔루션을 제공합니다.
더 읽어보기6. 연료 전지

연료 전지 기술의 개발과 적용은 수많은 어려움을 동반합니다. 수소의 비용과 가용성 및 포괄적인 인프라에 대한 필요성은 그 중 일부일 뿐입니다. Zimmer는 당사의 기술을 사용하여 이러한 문제를 해결하고 자동차 산업에서 연료 전지의 사용을 촉진하도록 돕습니다.
더 읽어보기7. 섀시

스프링, 휠 서스펜션, 스티어링 시스템, 브레이크... 최적의 섀시 개발하기 위해서는 편안함, 주행 다이내믹 과 안전성의 최적의 균형을 보장하기 위해 모든 구성 부품을 균형이 맞도록 조합해야 합니다. Zimmer는 당사의 정밀하고 혁신적인 제품과 수 년간의 경험을 활용하여 유명 자동차 제조업체의 자동화 파트너로서 이러한 요건을 충족합니다.
더 읽어보기자동차 생산용 구성 부품
자동차 생산용 시스템 솔루션
Zimmer Group은 KNOW-HOW FACTORY로서 핸들링, 기계, 댐핑 및 리니어 기술의 다양한 기술 분야를 한 지붕 아래 결합하고 전 세계적인 디지털 전환의 시대에 자동화 과제를 위한 맞춤형 솔루션을 개발합니다. 이를 위해 Zimmer는 모빌리티 시장에서 쌓아온 방대한 경험을 이용하여 개별 과제는 물론 산업 표준을 위한 시스템 솔루션을 만듭니다.