환자를 더 잘 케어하기 위한 혁신적인 기술
의료 공학을 위한 Zimmer의 자동화 솔루션은 정밀한 진단, 효과적인 진료 및 지속적인 모니터링을 위한 최신 기기와 시스템을 제공합니다. Zimmer의 기술을 사용하면 환자를 더 잘 케어할 수 있으며 병원에서의 효율성이 높아집니다. Zimmer의 의료 공학 분야에서의 혁신이 어떻게 건강 관리를 최적화하는 지 알아보십시오. 여기에서 의료 공학을 위한 Zimmer의 솔루션을 만나보십시오.
의료 공학 분야를 위한 지원이 필요하십니까? 자세히 상담해드리겠습니다!
이점:
- 최고의 정밀성과 효율성
- 위험 및 복잡성 최소화
- 혁신적인 기술: 최신 구성 부품 및 시스템 사용
- 에너지 효율적이며 자원을 절약하는 솔루션
- 다양한 의료 분야에 맞춰 조정 가능
- 연속 사용을 위한 견고하고 수명이 긴 구성 부품
사용 예
전기식 클램핑 장치
LKE 시리즈
빠르고 효율적이며 유연함
빠른 전기식 클램핑 장치는 무엇보다도 디지털 상태 신호를 통해 출력되는 통합 상태 조회로 신뢰를 얻고 있습니다. 이때 키네마틱스는 기계식 자동 잠금 메커니즘의 편심축을 통해 이루어집니다. 자동 잠금 작동 원리로 인해 닫힘 상태에서 정전이나 전원이 차단된 상태에서도 전체 파지력이 유지되고 정확한 위치가 보장됩니다.
정보
에너지 효율성(쌍안정)
통합형 전자장치
유연한 배선
모든 일반 프로파일 레일 가이드용으로 주문 가능
비상 작동

수술대 고정
리니어 기술
상태 조회를 통한 무전류 클램핑
전기식 클램핑 장치는 수술대를 고정하는 데 사용됩니다. 이 장치는 무전류로 클램핑되고 통합 상태 조회를 이용합니다. 정전이 발생하면 장치를 언제든지 수동으로 열 수 있습니다.
정보
구성 부품
전기식 클램핑 장치 LKE특징
수술대 고정

산업용 쇼크업소버
POWERSTOP 제품군
산업 및 의료용으로 완벽함
Powerstop 산업용 쇼크업소버의 특징은 고유한 나선형 그루브 기술에 있습니다. 스로틀 보어가 있는 기존의 산업용 쇼크업소버와 달리, 테이퍼형 나선형 그루브로 저진동 댐핑이 정밀하게 실행됩니다. 이 쇼크업소버는 최적의 가동률을 통해 최소 설치 공간에서 최대의 에너지 흡수를 구현합니다.
정보
저진동 댐핑
바이오 오일
정유압 피스톤 가이드
스테인리스강
통합형 오일 볼륨 탱크
최적의 보호 선택 가능

인공 기관 댐핑
댐핑 기술
편안함을 더해주는 댐핑
특수 쇼크업소버(PowerStop 시리즈 기반)는 스윙 및 정지 단계에서 인공 엘보와 고관절을 완충합니다. 댐퍼는 당기는 방향과 미는 방향으로 개별적으로 조정 가능합니다. 이때 특정 곡선은 움직이는 순서에 맞게 조정할 수 있습니다. 이는 가장 작은 공간에서 높은 에너지 소비를 가능하게 합니다.
정보
구성 부품
특수 쇼크업소버 (PowerStop 제품군)특징
개별 조정 가능 및 높은 에너지 흡수