그리퍼 제품군 6000으로 뛰어난 성능 및 높은 유연성 제공

최고의 전동식 그리퍼를 확인해 보세요! Zimmer Group의 그리퍼 제품군 6000은 유연하게 배치할 수 있고 출력 밀도가 높으며 뛰어난 내구성을 자랑합니다(최대 5백만 사이클까지 유지보수가 필요 없음). 6000 시리즈의 그리퍼는 힘을 개별적으로 조정하고 위치와 속도를 조절할 수 있어 실험실이나 의료 분야와 같은 민감한 공정 안전 분야에서의 사용을 위해 최적화할 수 있습니다. IO-Link와 호환 가능하고 최대 32개의 공작물을 저장할 수 있어 최대의 유연성을 제공합니다. 기계식 자동 잠금 메커니즘을 포함한 강력한 핸들링 또는 민감한 정밀도가 필요한 분야에서 6000 제품군의 그리퍼는 다양한 용도로 사용할 수 있으며 모든 산업 분야에서 활용 가능합니다.

제품군 6000

높은 출력 밀도 및 섬세하고 신속한 핸들링을 위한 그리퍼를 찾고 계신가요? Zimmer Group의 6000 시리즈는 귀하의 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션 구성 요소를 제공합니다. 장점은 다음과 같습니다:

  • 전동식 및 위치 설정 가능 – 유연한 핸들링
  • 최대 5백만 사이클까지 유지보수 필요 없음 – 원활한 생산
  • 최대 32개의 공작물 저장 가능
  • IO 링크를 통한 통합된 위치 조회
  • 무거운 공작물을 위한 파워 버전 -03; 정밀한 그리핑을 위한 민감 버전 -31

표준 사양의 지지력 유지

생산 공정에서의 안전성을 표준 사양으로 제공해 드립니다. 6000 시리즈의 그리퍼 버전 -03에는 기계식 자동 잠금 메커니즘이 표준 사양으로 장착되어 있습니다. 이를 통해 공작물이 그리퍼에 단단히 고정되고 정전 또는 비상 정지 시에도 작업자, 공작물 및 생산 시스템의 안전이 보장됩니다.

기계식 비상 잠금 해제

6000 그리퍼 시리즈에는 기계적 비상 잠금 해제 기능이 있습니다. 설비 고장 또는 정전 시 수동으로 열 수 있으며, 외부에서 접근 가능한 나사를 통해 자동 잠금 기어박스의 웜을 움직여 그리퍼를 열고 공작물을 제거할 수 있습니다. 이 때 비상 잠금 해제 기능은 인명 피해로 인해 비상 정지 시와 같은 경우 전원 공급 없이도 열 수 있어 작업 안전성을 향상 시킵니다. 사람과 기계 모두를 위한 최대의 안전성을 제공합니다.

외부 영향으로부터의 보호

다양한 사용 분야에는 구성 부품에 대한 다양한 요구 사항이 있습니다. 보호 등급 IP54수준으로 방진 및 방수 처리가 되어있어 분진과 물튀김으로부터 보호합니다. 또한 6000 시리즈의 경우 열악한 환경에서 그리퍼의 마모를 최소화하기 위해 보호장치를 장착할 수 있습니다. 그리퍼의 기계식 상부 구조는 물과 오일이 함유된 냉각 윤활제와 같은 외부 영향으로부터 보호됩니다.

클린룸 등급 4

당사는 모든 6000 시리즈 그리퍼에 대해 입자 방출 감소를 보장합니다. 전체 시리즈는 DIN EN ISO 14644-1에 따라 독일기술검사협회(TÜV) 인증을 받았으므로 클린룸 등급 4에 적합합니다. 따라서 이 그리퍼는 클린룸 등급이 요구되는 전기 산업, 의료 분야 및 실험실 환경에서의 민감한 사용 분야에 이상적입니다.

북미 시장을 위한 UL 인증

UL 인증을 받은 세계 최초의 그리퍼는 가장 높은 안전 기준을 준수하며, 그리퍼가 북미의 규제 요건을 충족한다는 것을 보장합니다. 이를 통해 프로젝트 계획 및 기계 승인에 드는 시간과 비용이 절약되고 생산 설비에서 당사 구성 부품을 원활하게 사용할 수 있습니다. 이 인증을 통해 당사 제품의 사용자에게 중요한 경쟁 우위를 제공합니다: 안전성, 효율성, 그리고 당사 제품의 품질에 대한 신뢰.

최대의 안전성을 위한 Safe Torque Off

협동 로봇 분야에서는 실험실에서와 마찬가지로 작업자의 안전이 최우선입니다. Safe Torque Off(STO) 안전 기능이 탑재된 6000 시리즈에는 두 개의 안전 NC 접점이 있는 별도의 라인이 있습니다. 즉, 비상 시 드라이브에 대한 전원 공급이 그리퍼에서 직접 차단되고 이를 통해 즉시 토크가 발생하지 않게 됩니다. 다시 시작할 필요 없이 접점이 닫힌 후 다시 움직일 수 있습니다. 이 기능은 옵션으로 구입할 수 있고 EN 60204-1에 따른 정지 카테고리 0에 해당하며 부상으로부터 작업자를 안전하게 보호합니다.

IO-Link 탑재

Zimmer Group 구성 부품을 시스템에 쉽게 통합하기 위해 당사는 IO-Link 호환성을 구현하고 있습니다. IO-Link는 미래의 전송 기술이며 Industrie 4.0의 세계에서 다양한 이점을 제공합니다. 이로써 당사는 간편한 구현과 핫 플러그 지원 제어 방식을 보장할 뿐만 아니라 총 32개의 공작물 데이터 세트를 그리퍼에 프로그래밍을 할 수 있도록 합니다. 또한 IO-Link를 통해 감지 센서를 통합할 수 있습니다.

그리퍼를 PLC 환경에 통합하는 방법은 여기에서 단계별 설명서로 보여드리겠습니다:

사용 분야에 적합한 그리퍼

깨지기 쉬운 바이알의 섬세한 핸들링이 필요하거나, 또는 금속 공작물의 강력한 그리핑이 필요하신 경우, 당사는 귀하의 요구 사항에 맞는 6000 시리즈의 그리퍼 버전을 제공합니다. 전기 드라이브와 자유로운 위치 설정은 Industrie 4.0의 표준에 따라 원활한 생산 공정을 위한 최대한의 유연성을 제공합니다.

GEH6000-31-B

섬세함

브러시리스 드라이브 기술과 통합된 변환 기능은 극도로 정밀한 그리퍼 조정을 가능하게 하며 GEH6000-31-B는 식품 산업이나 제약 분야와 같이 민감한 재료를 핸들링하는 데 이상적입니다.

신속함

컨트롤러가 내장된 서보 드라이브는 자동화된 움직임이 빠르게 연속되도록 최고 수준의 기능과 개별 속도 제어를 보장합니다.

GEH6000-03-B

강력함

정밀한 T 슬롯 가이드는 높은 힘과 토크를 흡수할 수 있고 랙 앤 피니언 기어는 높은 동력 전달을 가능하게 합니다. 이런 특성을 바탕으로, GEH6000-03-B 버전은 무거운 공작물의 그리핑에 이상적입니다.

SMART COMMUNICATION MODULE

  • IO 링크를 디지털 입력 및 출력(디지털 I/O)으로 변환 및 반대로 디지털 I/O를 IO 링크로 변환
  • 24V 디지털 I/O를 통한 지능형 IO 링크 그리퍼의 간편한 제어
  • 직관적인 관련 소프트웨어 guideZ를 통해 구성 및 교육 수행
  • 요구되는 유연성에 따라 하나 또는 두 개의 그리퍼와 함께 사용 가능
  • 하나의 그리퍼에 최대 15개의 다양한 공작물 트레이닝 가능

제품

액세서리

귀하의 시스템에서 Zimmer Group 그리퍼의 사용을 최적화할 수 있도록 범용 조, 조정 가능한 조 또는 교체 가능한 조와 같은 광범위한 그리퍼 액세서리 제품군을 제공합니다.
자세히 상담해 드리겠습니다!

시스템

표준 그리퍼 구성 부품 외에도 사양에서 구현에 이르기까지 고객의 요구 사항을 충족하는 개별 시스템 솔루션을 제공합니다. 당사는 검증된 모듈을 사용하여 경쟁력 있는 가격으로 고품질 솔루션을 제공하고, 귀하의 사용 분야를 위해 바로 연결할 수 있는 시스템 솔루션을 제공하며 당사 포트폴리오에 다양한 어셈블리를 보유하고 있습니다. 이는 설정 및 구성이 매우 쉽고 각 용도에 맞게 간편하게 조정할 수 있습니다. 세계 시장에서 이미 9,000개 이상이 사용되고 있는 당사의 검증된 시스템 솔루션은 최소한의 유지보수 비용으로 긴 수명을 제공하며 Industrie 4.0도 지원합니다!

문의해주세요

개인 데이터
메시지