생명 과학 분야를 위한 자동화 솔루션
생명 과학 분야를 위한 Zimmer의 자동화 솔루션은 의료 공학, 정형외과, 실험실 자동화와 제약 산업 분야에서 새로운 기준을 세웁니다. 당사의 혁신적인 시스템은 정밀성, 안정성 및 위생과 관련하여 매우 높은 기준으로 안전하고 효율적인 생산과 가공을 가능하게 합니다. 복잡한 의료 기기 제조, 실험실 공정 자동화 또는 의약품의 멸균 충전 어느 것이든 상관 없습니다. Zimmer의 기술은 이러한 생명이 오가는 산업의 까다로운 요건을 준수할 수 있도록 설계되었습니다.
Zimmer가 고객의 과제를 어떻게 돕는지 더 알아보시려면 아래로 문의해주세요. 귀사와의 협업을 기다리고 있습니다!
위생적인 설계로 인해 간편한 세척 / 멸균
자극성 세척제에 대한 내성이 강한 표면
IP 보호 등급으로 강력한 세척이 가능합니다
클린룸: GMP 및 ISO 14644에 따른 입자 방출 감소
FDA 규정 21 CFR 178.3570에 따른 인증을 받은 윤활제
다양한 FDA 준수 재질

의료 및 제약

Zimmer의 위생적인 고정밀 자동화 솔루션이 의료 제품 제조와 제약 산업을 어떻게 변화시킬 수 있는지 알아보십시오. 의료 및 제약 산업을 위한 Zimmer의 혁신적인 기술에 대해 자세히 알아보십시오.
더 읽어보기실험실 자동화
의료 공학

Zimmer의 첨단 자동화 솔루션이 의료 공학을 더욱 안전하고 정밀하며 효율적으로 만드는 방법에 대해 알아보십시오. 여기에서 Zimmer의 획기적인 기술을 알아보십시오.
더 읽어보기1. 의료 및 제약

Zimmer의 위생적인 고정밀 자동화 솔루션이 의료 제품 제조와 제약 산업을 어떻게 변화시킬 수 있는지 알아보십시오. 의료 및 제약 산업을 위한 Zimmer의 혁신적인 기술에 대해 자세히 알아보십시오.
더 읽어보기