AMR
시리즈 Miles

- 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 맞춤화된 종합 시스템
Zimmer Group AMR을 이용하면 종합 서비스를 누릴 수 있습니다. 내비게이션을 위한 상품 흐름 분석과 시뮬레이션부터, ERP 시스템과의 연결을 포함한 완전 자동화에 이르기까지. 고객사에서 시스템을 설정하고 조작 인력에게 포괄적인 교육을 제공합니다. 고객의 물류 흐름을 보장하기 위해 추후 언제든 Zimmer의 서비스를 제공합니다. - 고객 맞춤형 콘셉트 및 구조
내부 물류의 다양한 요구 사항을 충족하려면 유연한 자동화 솔루션이 필요합니다. Zimmer는 AMR의 모듈식 구성 옵션을 통해 고객을 지원하고 고객사의 개별 요구 사항을 충족합니다. - 긴 배터리 수명과 지능형 배터리 관리
작업 중단의 최소화를 보장하기 위해 Zimmer의 AMR에는 최신 배터리 기술이 탑재되어 10시간의 이동 시간이 보장됩니다. 동시에, 2시간 이내에 0%에서 100%로 충전할 수 있습니다.
시리즈 특징
- ERP 시스템과 통합
- VDA 5050 준수 및 내추럴 내비게이션
- 유도 충전
- 최대 2,000kg의 적재 용량
- 최대 1,500kg 적재 용량
- Sick 기술 기반 안전
- IP54
- 최대 500kg의 적재 용량
- 전방향 드라이브가 있는 변형
- 종합 서비스
- 커미셔닝
- 시뮬레이션을 사용하여 홀과 AMR 차량 계획하기
- 전체 프로덕션 프로세스에 완벽하게 통합
- 사용자 친화적인 사용자 인터페이스
- 80mm 스트로크
- 최대 10시간의 실행 시간
- 최대 6km/h의 이동 속도
- 최대 5.4km/h의 이동 속도
- 최대 5% 그라데이션
- 최대 7% 그라데이션
- 48V 온보드 전압의 긴 수명 배터리
- 2시간 충전 시간
- 1.5시간 충전 시간(0-100%)
- 55mm 스트로크