Soft Close
eaZI®soft l Damper
eaZI®silent | Units
eaZI®slide | Units plus
eaZI®flex | Hinges
eaZI®lift | Window exhibitor
eaZI®connect | Systems
eaZI®part | Accessories
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
진공 이젝터
시리즈 ZPG
강력한
볼륨 흐름: 85 l/min - 343 l/min
공기 소비량: 20 l/min - 194 l/min
최대 진공 레벨: -94kPa
클린룸에 이상적
오염 방지 표면이 인상적인 하우징으로 클린룸에서 사용하기에 이상적입니다. 자가 청소 기능이 있는 통합 필터가 있어 유지보수가 간편하고 효율성이 더욱 높아집니다.
개요
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
Soft Close