금속 가공을 위한 자동화 기술

금속 가공 분야에서는 속도와 정밀성의 균형을 적절히 맞추는 것이 중요합니다. Zimmer의 자동화 장치는 고도의 기술로 이러한 과제를 해결합니다. 지능형 구성 부품과 시스템 솔루션은 기존 생산 환경에 뭔활하게 통합할 수 있으며 공정 안전성을 향상시키고 모든 배치(batch)의 제조물에서 품질을 일정하게 유지합니다. Zimmer는 수작업의 복잡성을 이해하며 핸들링 기술, 로봇 공학, 산업용 통신, 클램핑 및 브레이킹 기술, 댐핑 기술 및 기계 제조 분야의 맞춤형 핸들링 시스템과 구성 부품을 제공합니다. 이를 통해 생산 비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라 제조 공정에서 유연성을 확보할 수 있으며 확장 또한 가능합니다. Zimmer는 Industrie 4.0 분야와 관련한 당사의 노하우로 귀사의 디지털 전환을 이끕니다. 오늘 그 매력을 자랑하며 내일의 기준을 세우는 기술을 사용해 보십시오!

금속 가공 분야를 위한 지원이 필요하십니까? 자세히 상담해드리겠습니다!

Zimmer에 문의하십시오!

이점:

  • 공작기계, 밀링 센터의 필수 어셈블리 또는 로봇 사용을 위한 용도
  • 열악한 환경 조건에 사용하기 위해 특수 밀봉된 제품
  • 사람과 기계의 안전한 작업 환경을 위한 입증된 안전 원칙 준수
  • 공작물 및 자재의 3D 및 원주 가공
  • 중저출력 범위용 유체 냉각식 또는 수랭식 모터 스핀들
  • 절단을 위한 다양한 출력 등급과 사양의 각종 모듈식 구성 시스템

넓은 제품 포트폴리오

Zimmer Group은 머시닝 센터 제조업체에 다양한 개별 구성 부품의 제품 프로그램을 제공하며 이 프로그램은 가공 구성 부품으로서의 모터 스핀들부터 Zero-point 클램핑과 자동화 솔루션을 위한 팔레트 체인저, 클램핑 장치와 쇼크업소버까지 다양한 제품을 포함하여 제품의 성능을 향상시킵니다. 


레퍼런스

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GH7000

  • 극한 조건에서 사용하기 위한 중부하 선형 가이드
  • 최고 횡력 및 토크 수행에 이상적
더 읽어보기
1. 2-조 평행 그리퍼
  • 극한 조건에서 사용하기 위한 중부하 선형 가이드
  • 최고 횡력 및 토크 수행에 이상적
더 읽어보기
시스템 참조
가열 부품용 그리퍼

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GD300

  • 높은 힘 및 토크 수용을 위한 극히 견고한 T 슬롯 가이드
  • 먼지 덮개를 사용하여 극한 조건에서 추가적인 보호 제공(옵션 구입 가능)
더 읽어보기
1. 3-조 센트릭 그리퍼
  • 높은 힘 및 토크 수용을 위한 극히 견고한 T 슬롯 가이드
  • 먼지 덮개를 사용하여 극한 조건에서 추가적인 보호 제공(옵션 구입 가능)
더 읽어보기
구성 요소 참조
공작 기계 자동화

평면 선회 유닛
시리즈 SF-C

  • 나선형 그루브 기술을 사용하는 유압식 완충기를 통한 끝 위치 감쇠
  • 토크 최대 130Nm
더 읽어보기

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GD300

  • 높은 힘 및 토크 수용을 위한 극히 견고한 T 슬롯 가이드
  • 먼지 덮개를 사용하여 극한 조건에서 추가적인 보호 제공(옵션 구입 가능)
더 읽어보기

2조 평행 그리퍼
시리즈 GP400

  • 최적화된 동력에서 파지력으로의 전환을 통한 높은 파지력
더 읽어보기
1. 선회 및 회전 모듈
  • 나선형 그루브 기술을 사용하는 유압식 완충기를 통한 끝 위치 감쇠
  • 토크 최대 130Nm
더 읽어보기
2. 3-조 센트릭 그리퍼
  • 높은 힘 및 토크 수용을 위한 극히 견고한 T 슬롯 가이드
  • 먼지 덮개를 사용하여 극한 조건에서 추가적인 보호 제공(옵션 구입 가능)
더 읽어보기
3. 2-조 평행 그리퍼
  • 최적화된 동력에서 파지력으로의 전환을 통한 높은 파지력
더 읽어보기
시스템 참조
공작물 적재용 그리퍼

2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP5000

  • 강철 선형 가이드 – 뛰어난 가이드 컨셉
  • 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
더 읽어보기

평면 선회 유닛
시리즈 SF-C

  • 나선형 그루브 기술을 사용하는 유압식 완충기를 통한 끝 위치 감쇠
  • 토크 최대 130Nm
더 읽어보기

회전 분배기
시리즈 DVR

  • 저하중에서 고하중에 적합
  • EN ISO 9409-1에 따른 연결 플랜지: TK40... TK160
  • 4...8개의 공압 피드스루 포함
  • 4...12개의 전기 피드스루 포함
더 읽어보기
1. 2-조 평행 그리퍼
  • 강철 선형 가이드 – 뛰어난 가이드 컨셉
  • 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
더 읽어보기
2. 선회 및 회전 모듈
  • 나선형 그루브 기술을 사용하는 유압식 완충기를 통한 끝 위치 감쇠
  • 토크 최대 130Nm
더 읽어보기
3. 회전 분배기
  • 저하중에서 고하중에 적합
  • EN ISO 9409-1에 따른 연결 플랜지: TK40... TK160
  • 4...8개의 공압 피드스루 포함
  • 4...12개의 전기 피드스루 포함
더 읽어보기
구성 요소 참조
금속 부품 취급

평면 선회 유닛
시리즈 SF-C

  • 나선형 그루브 기술을 사용하는 유압식 완충기를 통한 끝 위치 감쇠
  • 토크 최대 130Nm
더 읽어보기

2조 평행 그리퍼
시리즈 GP400

  • 최적화된 동력에서 파지력으로의 전환을 통한 높은 파지력
더 읽어보기
1. 선회 및 회전 모듈
  • 나선형 그루브 기술을 사용하는 유압식 완충기를 통한 끝 위치 감쇠
  • 토크 최대 130Nm
더 읽어보기
2. 2-조 평행 그리퍼
  • 최적화된 동력에서 파지력으로의 전환을 통한 높은 파지력
더 읽어보기
시스템 참조
기어 휠 로딩 스테이션

2-조 레디얼 그리퍼
시리즈 GK

  • 무단계식 조정 가능 스트로크 1 - 180°
  • 파지력 최대 4250N
더 읽어보기
1. 2-조 앵귤러 그리퍼
  • 무단계식 조정 가능 스트로크 1 - 180°
  • 파지력 최대 4250N
더 읽어보기
시스템 참조
랙용 그리퍼

회전 분배기
시리즈 DVR

  • 저하중에서 고하중에 적합
  • EN ISO 9409-1에 따른 연결 플랜지: TK40... TK160
  • 4...8개의 공압 피드스루 포함
  • 4...12개의 전기 피드스루 포함
더 읽어보기

각 플랜지
시리즈 WFR

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GPD5000

  • 강철 선형 가이드 – 뛰어난 가이드 컨셉
  • 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
더 읽어보기
1. 회전 분배기
  • 저하중에서 고하중에 적합
  • EN ISO 9409-1에 따른 연결 플랜지: TK40... TK160
  • 4...8개의 공압 피드스루 포함
  • 4...12개의 전기 피드스루 포함
더 읽어보기
3. 3-조 센트릭 그리퍼
  • 강철 선형 가이드 – 뛰어난 가이드 컨셉
  • 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
더 읽어보기
구성 요소 참조
바서만 기술

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000

  • 작은 설치 공간에서 최대 스트로크
  • 초간단 제어
  • IO-Link를 통한 위치 결정 능력
더 읽어보기
1. 2-조 평행 그리퍼
  • 작은 설치 공간에서 최대 스트로크
  • 초간단 제어
  • IO-Link를 통한 위치 결정 능력
더 읽어보기
구성 요소 참조
배터리 단자 다루기

평면 선회 유닛
시리즈 SF-C

  • 나선형 그루브 기술을 사용하는 유압식 완충기를 통한 끝 위치 감쇠
  • 토크 최대 130Nm
더 읽어보기
1. 선회 및 회전 모듈
  • 나선형 그루브 기술을 사용하는 유압식 완충기를 통한 끝 위치 감쇠
  • 토크 최대 130Nm
더 읽어보기
시스템 참조
샌드 코어용 그리퍼

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GPD5000

  • 강철 선형 가이드 – 뛰어난 가이드 컨셉
  • 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
더 읽어보기
1. 3-조 센트릭 그리퍼
  • 강철 선형 가이드 – 뛰어난 가이드 컨셉
  • 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
더 읽어보기
시스템 참조
슐리히테의 모래 코어 처리 시스템

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GD300

  • 높은 힘 및 토크 수용을 위한 극히 견고한 T 슬롯 가이드
  • 먼지 덮개를 사용하여 극한 조건에서 추가적인 보호 제공(옵션 구입 가능)
더 읽어보기
1. 3-조 센트릭 그리퍼
  • 높은 힘 및 토크 수용을 위한 극히 견고한 T 슬롯 가이드
  • 먼지 덮개를 사용하여 극한 조건에서 추가적인 보호 제공(옵션 구입 가능)
더 읽어보기
시스템 참조
스레드 슬리브용 그리퍼

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GH6000

  • 기어휠을 통해 동기화된 직접 구동장치
  • 최대한의 힘 및 토크 수용을 위한 T 슬롯 가이드
더 읽어보기

2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP5000

  • 강철 선형 가이드 – 뛰어난 가이드 컨셉
  • 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
더 읽어보기
1. 2-조 평행 그리퍼
  • 기어휠을 통해 동기화된 직접 구동장치
  • 최대한의 힘 및 토크 수용을 위한 T 슬롯 가이드
더 읽어보기
2. 2-조 평행 그리퍼
  • 강철 선형 가이드 – 뛰어난 가이드 컨셉
  • 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
더 읽어보기
시스템 참조
시스템 로딩/언로딩 처리 BAZ

2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP5000

  • 강철 선형 가이드 – 뛰어난 가이드 컨셉
  • 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
더 읽어보기
1. 2-조 평행 그리퍼
  • 강철 선형 가이드 – 뛰어난 가이드 컨셉
  • 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
더 읽어보기
구성 요소 참조
연마 및 디버링용 그리퍼

클램핑 요소
시리즈 MBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
  • 정상 닫힘(NC)
  • 우수한 사용 수명
  • 안전 부재
더 읽어보기

축균형 보정
시리즈 XYR1000

  • 저하중에서 고하중까지 적합
  • EN ISO 9409-1에 따른 연결 플랜지: TK40… TK200
  • X-Y 평면의 축 보정
더 읽어보기
1. 클램핑 및 브레이킹 엘리먼트
  • 폭 넓은 제품 라인
  • 정상 닫힘(NC)
  • 우수한 사용 수명
  • 안전 부재
더 읽어보기
2. 보정 스트로크
  • 저하중에서 고하중까지 적합
  • EN ISO 9409-1에 따른 연결 플랜지: TK40… TK200
  • X-Y 평면의 축 보정
더 읽어보기
시스템 참조
용접을 위한 장치

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GD300

  • 높은 힘 및 토크 수용을 위한 극히 견고한 T 슬롯 가이드
  • 먼지 덮개를 사용하여 극한 조건에서 추가적인 보호 제공(옵션 구입 가능)
더 읽어보기

회전 분배기
시리즈 DVR

  • 저하중에서 고하중에 적합
  • EN ISO 9409-1에 따른 연결 플랜지: TK40... TK160
  • 4...8개의 공압 피드스루 포함
  • 4...12개의 전기 피드스루 포함
더 읽어보기
1. 3-조 센트릭 그리퍼
  • 높은 힘 및 토크 수용을 위한 극히 견고한 T 슬롯 가이드
  • 먼지 덮개를 사용하여 극한 조건에서 추가적인 보호 제공(옵션 구입 가능)
더 읽어보기
2. 회전 분배기
  • 저하중에서 고하중에 적합
  • EN ISO 9409-1에 따른 연결 플랜지: TK40... TK160
  • 4...8개의 공압 피드스루 포함
  • 4...12개의 전기 피드스루 포함
더 읽어보기
시스템 참조
용접을 위한 터닝 스테이션

3조 센트릭 그리퍼
시리즈 GD300

  • 높은 힘 및 토크 수용을 위한 극히 견고한 T 슬롯 가이드
  • 먼지 덮개를 사용하여 극한 조건에서 추가적인 보호 제공(옵션 구입 가능)
더 읽어보기

2조 평행 그리퍼
시리즈 GP400

  • 최적화된 동력에서 파지력으로의 전환을 통한 높은 파지력
더 읽어보기
1. 3-조 센트릭 그리퍼
  • 높은 힘 및 토크 수용을 위한 극히 견고한 T 슬롯 가이드
  • 먼지 덮개를 사용하여 극한 조건에서 추가적인 보호 제공(옵션 구입 가능)
더 읽어보기
2. 2-조 평행 그리퍼
  • 최적화된 동력에서 파지력으로의 전환을 통한 높은 파지력
더 읽어보기
시스템 참조
웨이브용 그리퍼

2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP5000

  • 강철 선형 가이드 – 뛰어난 가이드 컨셉
  • 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
더 읽어보기
1. 2-조 평행 그리퍼
  • 강철 선형 가이드 – 뛰어난 가이드 컨셉
  • 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
더 읽어보기
구성 요소 참조
정사각형 공작물 잡기

2조 평행 그리퍼
시리즈 GP400

  • 최적화된 동력에서 파지력으로의 전환을 통한 높은 파지력
더 읽어보기
1. 2-조 평행 그리퍼
  • 최적화된 동력에서 파지력으로의 전환을 통한 높은 파지력
더 읽어보기
시스템 참조
탭용 그리퍼

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000

  • 작은 설치 공간에서 최대 스트로크
  • 초간단 제어
  • IO-Link를 통한 위치 결정 능력
더 읽어보기

공구교환기
시리즈 WWR

  • EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
  • 최대 핸들링 무게 300kg용
1. 2-조 평행 그리퍼
  • 작은 설치 공간에서 최대 스트로크
  • 초간단 제어
  • IO-Link를 통한 위치 결정 능력
더 읽어보기
2. Werkzeugwechsler
  • EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
  • 최대 핸들링 무게 300kg용
구성 요소 참조
프로젝션 용접 시스템 AKE
구성 요소 참조
구부러진 와이어 부품의 그립 및 가공
구성 요소 참조
금속 가공에 사용 중인 GPP5000
시스템 참조
주물 부품용 그리퍼

구성 부품


당사에 문의하세요

개인 데이터
회사
연락처
메시지