디지털 트윈으로 더 빨라진 프로젝트 실현
디지털 트윈은 전체 가치 사슬의 공정 부분에 혁신을 불러옵니다. 제품, 생산 또는 성능의 가상 이미지를 통해 개별 공정 단계를 원활하게 연결할 수 있습니다. 이는 전반적으로 효율성을 높이고 오류를 최소화하며 개발 주기를 단축하고 새로운 비즈니스 모델을 제시합니다.
Zimmer Group은 대부분의 CAD 시스템에 대한 이동식 3D 모델을 사용하여 설계 및 가상 시운전을 지원합니다. 또한, Zimmer Group은 선도적인 VIBN 시스템(TwinStore 및 Siemens MCD를 포함한 ISG Virtuous)을 위한 지능형 디지털 트윈을 제공합니다. 여기에는 물리적 동작 모델 및 통신 인터페이스가 이미 포함되어 있어 일반적인 설계 외에도 가상 PLC를 통해 사전에 자동화를 수행할 수 있습니다. 이에 따라 가상 환경에서 PLC 프로그램의 많은 부분을 초기 단계부터 생성하고 테스트할 수 있습니다.
정보
- Siemens MCD용 CADENAS 및 ISG Virtuos용 TwinStore를 통해 디지털 트윈 구성을 위한 당사 구성 부품의 4D 모델 제공(a)
- 복잡한 설비 및 시스템을 위한 디지털 트윈 생성(b)
디지털 트윈 덕분에 시스템에 더 빠르게 적용
디지털 트윈 virtualZ는 시스템 또는 설비의 전체 수명 주기에 따라 프로세스를 변경합니다. Zimmer Group의 virtualZ는 구상 단계에서 디지털 트윈을 위한 모듈 및 컴포넌트 모델을 제공하여 모델 인 더 루프(Model-in-the-loop) 시뮬레이션을 기반으로 시스템의 기능과 성능을 확인할 수 있도록 합니다. 개발 및 시운전에서 virtualZ는 소프트웨어 인 더 루프(Software-in-the-loop) 시뮬레이션에서부터 하드웨어 인 더 루프(Hardware-in-the-Loop) 실시간 시뮬레이션에 이르기까지 모든 옵션을 제공합니다. 시스템 사용 단계에서는 디지털 트윈 virtualZ를 통해 가상 공간에서 실제 시스템에 대해 시간 지연이 있는 디지털 그림자를 생성하고 최적화를 예상하며, 가상 세계에서 테스트를 실행함으로써 검증할 수 있습니다. 디지털 그림자는 마모를 미리 보간하거나 비교 데이터를 통해 마모 원인에 대한 정보를 표시할 수 있습니다.