의료 및 제약 산업을 위한 표준 구성 부품 및 개별 솔루션
Zimmer Group은 자동화, 기계 및 가구 댐핑 구성 부품, 공정 기술 업계의 글로벌 선두주자입니다. 또한 Zimmer는 개별 솔루션과 다양한 경험을 갖춰 의료 제약 분야에서 유명한 수많은 기업들의 중요한 파트너이기도 합니다. 이 매우 민감한 산업을 위한 믿을 수 있는 고객의 파트너로서 Zimmer는 제품 오염과 위험 물질 취급 시 작업자의 위험을 최소화하는 것이 얼마나 중요한지 알고 있습니다. Zimmer는 당사의 제품으로 고객의 자동화 프로세스를 최적화할 수 있도록 돕습니다.
의료 및 제약 분야의 구체적인 프로젝트에 대한 상담을 원하십니까? Zimmer는 귀사의 연락을 기다립니다!
이점:
당사의 모든 기술 영역에서 탄생한 수많은 표준 제품은 다양한 유형의 문제를 해결할 수 있습니다.
- 간편한 세척 및 멸균을 위한 위생적인 설계
- 과산화수소와 같은 자극성 세척제에 대한 대성이 있는 표면
- 강력한 세척을 위한 높은 IP 보호 등급
- GMP 및 ISO 14644에 따른 입자 방출 감소로 클린룸 조건 충족
- FDA 규정 21 CFR 178.3570의 요건에 따른 인증을 받은 윤활제
- FDA 준수 재질 사용
모든 공작물, 모든 자동화 유형
취급하려는 제품이 무엇이든 상관없이 당사는 그에 맞는 적절한 구성 부품을 제공해 드립니다. 복잡한 애플리케이션입니까? 당사는 이러한 도전을 기꺼이 받아들이고 고객별 전체 시스템 솔루션도 제공합니다.
2-조 평행 그리퍼
GEP2000 시리즈
소형 전기식 제품
이미 시장에서 입증되어 온 GEP2000 시리즈는 의료 및 실험실 자동화를 위한 소형 전동식 그리퍼로 자유로운 위치 설정 및 공작물 손실 감지 기능 등을 제공합니다. 이 그리퍼의 주요 특성 중 하나는 기계식 자동 잠금 메커니즘으로 정전 또는 비상 정지 시에도 공작물(예: 감염 시험관)을 안전하게 고정할 수 있습니다.
유지보수가 필요 없는 1,000만 사이클(최대)
감지 센서 내장
기계식 자동 잠금 메커니즘
마그네틱 센서
파지력 조정 가능
IO-Link

고객 맞춤형 GEP2000
핸들링 기술
2-조 평행 그리퍼
GEP2000에 기반한 고객 맞춤형 버전은 보호 등급 IP 54를 준수는 실링을 자랑합니다. 식품에 안전한 H1 그리스, 과산화수소에 내성이 있는 재질을 사용하고 FDA를 준수는 설계를 갖췄으며 GMP에 따른 입자 방출 감소로 인해 이 세미 표준 그리퍼는 의료 및 제약 분야에 사용하기에 적합합니다.
엔드 이펙터가 필요하거나 궁금한 점이 있으십니까? Zimmer가 개별적으로 상담해드리겠습니다.

이점
- 위생적 설계: 밀봉된 그리핑 모듈, 축방향 연결 케이블
- 스테인리스강, PEEK 또는 PET 재질의 하우징: 1.4404 재질의 외부 강철 부품, PET 재질의 그리핑 인클로저, FKM 재질의 보호 실링, 실리콘 재질의 기타 외부 밀봉된
- H202에 내성이 있는 외부 부품
과산화수소에 내성이 있는 재질
GMP에 따른 입자 방출 감소
FDA 준수 설계
IEC 60529에 다른 보호 등급
식품 안전한 H1 그리스 사용
유리병 핸들링
핸들링 기술
위치 감지를 통한 손실 감지
고객 맞춤형 전기 그리퍼는 충전 시스템에서 바이알 및 주사기를 운송하는 데 사용됩니다. 내장된 그리퍼 위치 감지 기능으로 다양한 제품을 감지하고 손실 가능성을 즉시 감지할 수 있습니다.
정보
구성 부품
전동식 그리퍼 시리즈 GEP2000을 기반으로 한 고객 맞춤 솔루션특징
위생적인 설계, 전자 모듈 IP65, 스테인리스강 및 PEEK를 사용하여 매질에 대한 내성 보유,그리퍼 조당 스트로크 11mm로 증가


샘플 개폐
핸들링 기술
하나의 구성 부품 - 두 가지 기능
이 특수 핸들링 솔루션은 회전 및 그리핑의 조합을 통해 시험관의 디캐퍼 및 리캐퍼 역할을 합니다. 또한 바이알에 라벨을 붙이거나 시험관의 바코드를 정렬하여 스캔할 수 있도록 하는 데에도 사용됩니다.
정보
구성 부품
전동식 그리퍼 시리즈 GEP2000을 기반으로 한 고객별 솔루션특징
그리퍼 및 회전 모듈의 조정 가능한 힘 및 위치 설정

2-조 평행 그리퍼
MGP800 시리즈
고성능
Zimmer Group은 시험관과 같은 소형 부품의 핸들링을 위해 공압식 그리퍼 MGP800 시리즈로 해당 분야에서 최고의 성능을 제공합니다. 내구성, 긴 수명 및 성능을 직접 확인하고 당사의 초소형 제품을 자세히 살펴보십시오. 가장 가벼운 제품의 무게는 0.008kg에 불과합니다.
유지보수가 필요 없는 1,000만 사이클(최대)
마그네틱 센서
스프링 폐쇄 C
IP40

인슐린 스틱 운송
핸들링 기술
개별 솔루션을 위한 표준 그리퍼 사용
MGP800 시리즈의 공압식 표준 그리퍼를 사용하여 제조 설비에서 인슐린 스틱을 운송할 수 있습니다. 그리퍼의 작은 크기로 인해 치수를 최소화할 수 있으므로 더 많은 그리퍼를 연달아 배치할 수 있습니다.
정보
구성 부품
시리즈 MGP800특징
표준 구성 부품을 사용하므로 조정 불필요

2-조 평행 그리퍼
GEH6000IL 시리즈
최고의 성능
GEH6000IL 시리즈의 롱 스트로크 전기 그리퍼에는 컨트롤러가 내장된 서보 드라이브가 장착되어 있습니다. 브러시리스 드라이브 기술은 개별적인 힘 조정 뿐만 아니라 위치 및 속도 제어도 보장합니다. 실험실 자동화는 대체로 깨지기 쉬운 유리와 플라틱 다루므로 그리퍼에는 정전 시 바이알이 떨어지는 것을 방지하는 기계적 자동 잠금 메커니즘도 탑재되어 있습니다.
위치 설정 가능
감지 센서 내장
IP54
기계식 자동 잠금 메커니즘

시험관 핸들링
핸들링 기술
안전성
실험실 자동화에서는 매우 민감한 랙 운송을 위해 위치 설정이 가능한 전기식 그리퍼가 사용됩니다. 입증된 GEH6000IL에 기반여 조정된 그리퍼에는 기계식 자동 잠금 메커니즘이 탑재되어 있으며 이는 정전 시 열리는 것을 방지하여 랙이 손실되지 않도록 합니다.
정보
구성 부품
전동식 그리퍼 시리즈 GEH6000IL을 기반으로 한 고객 맞춤 솔루션특징
위생적 설계, IP54, 스테인리스강을 사용하여 매질에 대한 내성 보유

고객 맞춤형 GEH6000
핸들링 기술
2-조 평행 롱 스트로크 그리퍼
이 고객 맞춤형 2-조 평행 롱 스트로크 그리퍼는 보호 등급 IP 65와 FDA 규정을 준수하는 설계로 세척이 매우 용이하여 까다로운 환경에 사용하기에 적합합니다. GMP에 따른 입자 방출 감소는 깨끗한 작업 환경을 보장합니다. H1 그리를 사용하여 식품 및 제약 산업용으로 매우 적합하며 매우 높은 수준의 위생 요건을 충족합니다.
궁금한 점이 있거 특수 기능을 탑재한 엔드 이펙터가 필요한 사용 분야가 있습니까? Zimmer가 개별적으로 상담해 드리겠습니다. Zimmer에 문의하십시오!

이점
- 외부에서 비상 잠금 해제 가능
- 과산화수소에 내성이 있음: PET 재질의 하우징, 1.4404 또는 1.4305 재질의 외부 강철 부품, FKM 재질의 보호 실링
- 보호 실링은 클린룸 그리스로 윤활됨
- 위생적 설계
- 전자 모듈 IP 65
과산화수소에 내성이 있는 재질
GMP에 따른 입자 방출 감소
FDA 준수 설계

IEC 60529에 다른 보호 등급
식품 안전한 H1 그리스 사용

DIN EN ISO 14644-1에 따른 클린룸 등급 3
위생적 설계의 로봇 부품
무균 툴체인저
제약 및 의료 산업에서는 위생, 클린룸 등급 및 사용하는 윤활제에 대한 특수 요건이 적용됩니다: 간편하게 세척하고 멸균할 수 있는 위생적인 설계, 부식 및 이물질과 박테리아 침투 방지, 오염 방지.
Zimmer Group은 위생적 설계에 대한 요건을 충족하는 툴체인저를 개발했습니다. 보호 등급 IP67의 툴체인저는 주로 PEEK(폴리에테르에테르 케톤)로 제작되어 자체 중량이 매우 가볍습니다. 또한 스테인리스강과 PTFE(폴리테트라플루오로에틸렌)와 같은 추가로 사용된 재질이 해당 산업에서 일반적으로 사용되는 H2O2(과산화수소)와 같은 매질을 이용한 안전한 세척을 보장합니다.
영구 전자석을 사용하여 루즈 파트를 자석으로 교체할 수 있을 뿐만 아니라 비상 정지 시 또는 정전 시와 같은 전기가 흐르지 있는 상태에서도 공구와 공작물이 서로 연결된 상태로 유지됩니다. 회전 잠금 장치는 고정 파트와 루즈 파트 간의 회전 정렬을 수행하며 필요한 토크의 전달을 보장합니다.
정보
최대 핸들링 무게10kg
다양한 신호 및 전류 전달을 위한 24개의 스프링 핀
최대 7개의 서로 다른 루즈 파트 구별을 위한 내장된 코딩 스위치