Soft Close
eaZI®soft l Damper
eaZI®silent | Units
eaZI®slide | Units plus
eaZI®flex | Hinges
eaZI®lift | Window exhibitor
eaZI®connect | Systems
eaZI®part | Accessories
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
정격 출력 S1: 9 kW
S1 정격 토크: 7.3 Nm
최대 속도: 24,000 1/min
수냉식
IO-Link ready
서브 프레임으로 제작
무엇보다도 앵글 헤드에 사용하도록 조정 됨
듀플렉스 베어링 사용을 통해 우수한 성능 달성
목재, 플라스틱, 경금속, 복합재 가공에 적합
개요
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
Soft Close