동급 최고
동급 최고
여러 수상 경력에 빛나는 5000 시리즈의 프리미엄 공압 그리퍼는 매우 견고하고 튼튼하게 코팅된 강철-강철 프로파일 슬롯 가이드가 탑재된 진정한 만능 제품입니다. 이 그리퍼는 범용으로 설계되었으며 버전에 따라 다양한 특징(속도, 높은 파지력, 긴 그리퍼 핑거 길이)이 있으므로 모든 응용 분야에 적합한 솔루션을 제공합니다!
제품군 5000
모든 용도에 적합한 범용 그리퍼. 앵귤러 그리퍼부터 센트릭 그리퍼와 평행 그리퍼에 이르기까지 5000 시리즈와 함께라면 다양한 제품을 선택할 수 있습니다!
장점
- Steel Linear Guide - Zimmer의 공정 안전성이 가장 뛰어나고 가장 정밀한 가이드
- 열악한 환경 조건을 위해 부식 방지 처리되고 밀봉된 최대 IP67 등급의 제품
- 최대 3천만 사이클까지 유지보수가 불필요해 원활한 생산 가능
- 세 가지 드라이브 콘셉트 공압식, 지능형 공압식, 전동식으로 제공되어 유연합니다
- 3개의 드라이브 콘셉트를 위한 한 하나의 구멍 패턴으로 교체 시 구조물을 설치할 필요가 없습니다
기밀성 유지 - 모든 장애 요소 극복
5000 시리즈의 모든 프리미엄 그리퍼는 부식으로부터 보호되며 IP64에 따라 밀봉되어 있습니다. 즉, 방진 기능이 있으며 전체 면이 물튀김으로부터 보호됩니다. 보호장치 사용 시 기밀성 등급 IP67(방진 및 일시적 침수로부터 보호)도 제공합니다.
오래가는 제품
낮은 마찰 계수, 콤팩트한 구조, 우수한 비상 작동 특성 덕분에 5000 시리즈 그리퍼는 유지보수 없이 최소 3천만 사이클 동안 작동할 수 있습니다. 따라서 안정적이고 지속적이며 고장 없는 생산 공정을 위한 최고의 제품입니다!

미래를 위한 준비
Industrie 4.0에 대한 준비가 되어 있고 적합한 그리퍼를 찾으시나요? 그렇다면 Zimmer의 5000 시리즈 -IL 버전을 추천합니다. 이 공압 전동식 IO-Link 하이브리드 그리퍼는 그리퍼의 Industrie 4.0 단계에 진입하면서도 동시에 공압식 드라이브를 사용하고자 하는 사용자에게 매우 적합한 제품입니다. 그리퍼 조의 위치를 +- 0.05mm 범위에서 감지하는 센서가 그리퍼에 통합되어 있습니다. 이를 통해 공정을 모니터링하고 직경을 통해 공작물을 식별할 수도 있습니다. 또한 그리퍼에 총 32개의 공작물 데이터 세트를 프로그래밍할 수 있습니다.
귀하의 PLC 환경에 IO-Link 그리퍼를 통합하는 방법을 여기에서 단계별로 확인할 수 있습니다:
선택의 어려움
강철-강철 프로파일 슬롯 가이드(Steel Linear Guide)가 탑재된 그리퍼 외에도 강철-알루미늄 프로파일 슬롯 가이드(Aluminum Linear Guide)가 있는 모델을 선택할 수도 있습니다. 이 그리퍼는 Zimmer Group의 입증된 품질을 놓치고 싶지 않으면서 가격을 중시하는 고객에게 특히 적합합니다. 강철-알루미늄 프로파일 슬롯 가이드가 있는 GPP/GPD5000AL 그리퍼는 모든 T 슬롯 그리퍼보다 기술적으로 우수하며 톱니형 가이드가 있는 그리퍼와 동일한 성능을 보여주므로 최고의 대체품이 될 수 있습니다. 또한 Zimmer Group은 “Made in Germany”의 타협 없는 품질로 유지보수 없이 최대 1,500만 사이클을 보장합니다.

기준 – 명료한 차이점
제품
액세서리
5000 시리즈 그리퍼에는 일상적인 사용을 용이하게 하는 많은 세부 솔루션이 있습니다. 또한 당사는 범용 조, 조정 가능한 조 또는 교체 가능한 조뿐만 아니라 예를 들어 접합 공정에서 발생하는 그리퍼의 하중을 크게 줄이는 압착 피스와 같은 광범위한 그리퍼 액세서리를 제공합니다.
시스템
표준 그리퍼 구성 부품 외에도 사양에서 구현에 이르기까지 고객의 요구 사항을 충족하는 개별 시스템 솔루션을 제공합니다. 당사는 검증된 모듈을 사용하여 경쟁력 있는 가격으로 고품질 솔루션을 제공하고, 귀하의 사용 분야를 위해 바로 연결할 수 있는 시스템 솔루션을 제공하며 당사 포트폴리오에 다양한 어셈블리를 보유하고 있습니다. 이는 설정 및 구성이 매우 쉽고 각 용도에 맞게 간편하게 조정할 수 있습니다. 세계 시장에서 이미 9,000개 이상이 사용되고 있는 당사의 검증된 시스템 솔루션은 최소한의 유지보수 비용으로 긴 수명을 제공하며 Industrie 4.0도 지원합니다!