Soft Close
eaZI®soft l Damper
eaZI®silent | Units
eaZI®slide | Units plus
eaZI®flex | Hinges
eaZI®lift | Window exhibitor
eaZI®connect | Systems
eaZI®part | Accessories
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
진공 이젝터
시리즈 ZTP
강력한
볼륨 흐름: 341 l/min - 1448 l/min
공기 소비량: 208 l/min - 416 l/min
최대 진공 레벨: -92kPa
올인원 솔루션
진공 발생기는 다기능이며 다양한 용도에 적합합니다. 자가 청소 기능이 있는 통합 필터와 공기 절약 기능(옵션)이 있습니다.
개요
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
Soft Close