구성 부품 시각화
Zimmer Group은 로봇 제어 장치와 같은 구성 부품 설치 및 시스템 작동을 단순화하기 위해 VisualZ가 탑재된 시스템 및 설비를 위한 전문적이고 편리하며 사용자 친화적인 HMI 사용자 인터페이스를 제공합니다.
빠르고 직관적인 사용자 인터페이스를 갖춘 HMI는 사용자에게 장치 매개변수를 생성, 저장 및 복구할 때 최대 수준의 유연성을 제공합니다. 또한, 진단 및 예방적 유지 관리 중에도 이를 지원합니다.
HMI는 사용자에게 안전성(작동 중 오류율 0%)을 제공하고 애플리케이션 별 프로필의 생성 및 관리하는 데 최대한의 가변성을 제공합니다.
장점
- 애플리케이션 환경에서 빠르고 간단한 상호 작용
- 애플리케이션 관련 프로세스 매개변수 표시
- 효율성 증가
- 입력 오류 최소화