커팅 플라이어
시리즈 ZK

- 평면 구조
간섭 윤곽을 줄이고 기계 콘셉트에 손 쉬운 통합을 가능하게 합니다. - 여기서 직접 결정해 보십시오!
그리퍼 조 수용부는 기본 커팅, 그리퍼 조 또는 고유한 구조에 적용할 수 있는 가능성을 제공합니다. - 고장 없는 연속 사용
"Made in Germany"의 당사의 타협 없는 품질은 정비 없이 최대 500만 그립핑 사이클을 보장합니다.
시리즈 특징
- 500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 스프링 개방 O
- IP30
- 자계 센서

- 스위칭 캠
위치 조회용 - 수용부
개별 조, 커터, 플라이어 등을 위한 용도 - 내장된 스프링
조 복귀 동작을 지원합니다(ZK33). - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 힘 전달
초크 및 롤러를 통해 지원 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 - 구동
이중 작동 공압 실린더