회전 분배기
시리즈 DVR1000

- 산업용 이더넷이 있는 회전 분배기
내장된 슬립 링은, 첫 선도기기로써, 여러분 기계에서 장래를 보장하는 산업용 이더넷의 확실한 전달을 가능하게 합니다 - 8층으로 내장된 공기통과
마모를 최소로 감소하시고, 여러분 기계의 설비공간을 더 효율적으로 이용하기 위해, 여러분 호스 패키지의 미지수 장애환경을 제거하십시오. - 2층으로 놓여있음
내장된 볼베어링은 고도 강성을 보장하고, 고도 역학 아래 여러분 로봇을 작동시키고 그로 여러분의 주기시간을 상승시키는 것을 가능하게 합니다