최고의 소형 부품 그리퍼: GEP2000

소형 부품을 위한 안정적이고 지능적인 전자 그리퍼가 필요하시다면 GEP2000 시리즈가 적합합니다! 기계식 자동 잠금 메커니즘 및 IO-Link 연결 기능이 있는 표준 장비는 공정 절차 중 안전성을 제공하고 귀하의 시스템에 간편하게 통합할 수 있습니다. 클린룸 등급 2 인증을 통해 최소한의 입자 방출을 보장하므로 제약 또는 전기 산업 분야에서 사용하기에 이상적입니다. 자동 부품 감지, 프로텍터 장비 및 유연한 위치 지정 등 다양한 기능을 통해 전동식 그리퍼 부문에서 새로운 기준이 되고 있습니다. GEP2000 시리즈의 장점을 직접 확인해 보세요!

제품

그리퍼 시리즈 GEP2000

전동식, 소형, 롱 스트로크. 이러한 특성을 결합하는 그리퍼가 필요하다면 GEP2000 시리즈가 올바른 선택입니다. 장점을 직접 확인해 보십시오.

  • IO-Link 연결을 통한 유연한 위치 설정
  • 최대 1천만 사이클까지 유지보수 필요 없음
  • 좁은 설치 공간에서도 매우 긴 스트로크
  • 생산 공정에서의 안전성을 높이기 위한 기계식 자동 잠금 메커니즘
  • 제어시스템에 쉽게 통합 가능

기계식 자동 잠금 메커니즘

GEP2000 시리즈 그리퍼에서 기계식 자동 잠금 메커니즘을 갖춘 표준 장비는 공작물이 항상 그리퍼에 안전하게 고정되도록 합니다. 정전 또는 비상 정지 시에도 작업자의 부상이나 공작물 및 시스템의 손상 위험을 최소화합니다.

자동 부품 감지

GEP2000 시리즈의 그리퍼는 품질 보증을 위해 귀하를 적극적으로 지원합니다. 공차를 포함한 공작물의 표준값을 그리퍼에 저장할 수 있습니다. 그리퍼는 통합된 자동 부품 감지 기능을 통해 제품의 편차를 즉시 감지해 분류할 수 있습니다.

클린룸 등급 2

DIN EN ISO 14644에 따라 클린룸 등급 2 인증을 받은 GEP2000은 입자 방출량이 적어 제약 또는 전기 산업 분야과 같은 위생 요건이 까다로운 곳과 클린룸에 사용하기에 이상적입니다.

물튀김으로부터 보호

다양한 사용 분야의 여러 요구 사항에 대응하기 위해 2000 시리즈의 그리퍼는 상단 커버에 와이퍼가 장착되어 있으며 보호 등급이 IP54로 향상되었습니다. 물튀김과 작은 먼지 입자와 같은 외부 영향으로부터 완벽하게 보호됩니다. 또한 밀봉된 가이드 및 사용되는 식품 안전 H1 그리스는 식품 산업 분야에서 사용하기에도 적합합니다.. 커버와 나사는 스테인리스 스틸로 제작되어 청소가 용이하고 그리퍼를 부식으로부터 보호합니다.

IO 링크 연결

통합 IO-Link 연결을 통해 통신을 매우 쉽게 구현할 수 있습니다. IO-Link를 전송 기술로 사용하면 귀하의 시스템을 Industrie 4.0 세계의 요구 사항에 맞게 준비할 수 있습니다. 이를 통해 유연한 위치 설정, 간편한 제어, 간섭 윤곽 방지와 같은 이점이 제공됩니다. 또한 IO-Link를 통해 통합 감지를 수행할 수 있습니다.

고객의 PLC 환경에 IO-Link 그리퍼를 손쉽게 통합할 수 있습니다. 여기에서 Zimmer의 단계별 설명서를 확인할 수 있습니다:

SMART COMMUNICATION MODULE

  • IO 링크를 디지털 입력 및 출력(디지털 I/O)으로 변환 및 반대로 디지털 I/O를 IO 링크로 변환
  • 24V 디지털 I/O를 통한 지능형 IO 링크 그리퍼의 간편한 제어
  • 직관적인 관련 소프트웨어 guideZ를 통해 구성 및 교육 수행
  • 요구되는 유연성에 따라 하나 또는 두 개의 그리퍼와 함께 사용 가능
  • 하나의 그리퍼에 최대 15개의 다양한 공작물 트레이닝 가능

시스템

표준 그리퍼 구성 부품 외에도 사양에서 구현에 이르기까지 고객의 요구 사항을 충족하는 개별 시스템 솔루션을 제공합니다. 당사는 검증된 모듈을 사용하여 경쟁력 있는 가격으로 고품질 솔루션을 제공하고, 귀하의 사용 분야를 위해 바로 연결할 수 있는 시스템 솔루션을 제공하며 당사 포트폴리오에 다양한 어셈블리를 보유하고 있습니다. 이는 설정 및 구성이 매우 쉽고 각 용도에 맞게 간편하게 조정할 수 있습니다. 세계 시장에서 이미 9,000개 이상이 사용되고 있는 당사의 검증된 시스템 솔루션은 최소한의 유지보수 비용으로 긴 수명을 제공하며 Industrie 4.0도 지원합니다!

Zimmer Group 수상 이력

문의해주세요

개인 데이터
메시지