물류 공정을 변화시켜 보십시오!
높아지는 고객의 기대와 빡빡해지는 일정이 물류 작업을 매일같이 시험대 위에 놓습니다. Zimmer Group이 어떻게 혁신적인 핸들링 시스템과 유연한 로봇 셀, 지능형 AMR을 사용하여 고객의 과제를 해결하고 효율성을 높이는지 알아보십시오. 지속 가능하고 미래 지향적인 방식으로 운영 비용을 낮추고 처리 속도를 높이십시오. Zimmer와 함께 지금 미래를 위해 귀사의 물류 공정을 준비할 수 있는 새로운 방법을 알아보십시오.
Zimmer가 고객의 과제를 어떻게 돕는지에 관해 더 알아보시겠습니까? 귀사와의 협업을 기다리고 있습니다!
자동화의 필요성이 높은 경우 짧은 적응 시간
수십 년간의 노하우와 전문 지식
긴 수명 보장
빠른 투자 비용 회수
최대의 성능과 최고의 안전성
전체 가치 사슬을 위한 시스템 구성
제조 및 사용 시 에너지 효율성
로봇별 통합

물류

Zimmer는 당사의 자동화 솔루션으로 기업의 운송 절차 및 자재 흐름 최적화를 돕습니다.
내부 물류

Zimmer는 기업 내 물류 공정이 매끄럽게 진행되도록 합니다. 모바일 로봇, 유연한 로봇 셀 또는 혁신적인 End-of-Arm 툴 그 어느 것을 찾고 있든 상관없습니다. Zimmer의 노하우의 장점을 확인하십시오!
더 읽어보기
중점: 자동 물품 피킹 시스템
자동 물품 피킹 시스템은 그리퍼와 진공 석션컵을 하나의 시스템으로 결합하여 상자의 오더 피킹을 빠르고 정밀하게 수행합니다. 시간당 최대 600회의 피킹 작업으로 적재 캐리어를 빠르게 적재 및 하역합니다.