공구교환기
시리즈 HWR2000

- 재빠른 툴 변경 속도
단 몇 초 만에 툴을 변경하여 기계가 작동하지 않는 다운타임 최소화 및 초기비용 절약 가능 - 공기 이동 시스템 내장
공압용 액추에이터 공급. 선택적으로 에너지 부품을 사용하여 추가 신호 전송 가능 - 손실방지보호 포함
제품부분이 오류로 떨어지는 것은 생기지 않습니다 - 이는 사람과 기계에 있어 최대 안전을 뜻합니다

- 고정부품
로봇측 조립 - 로봇 플랜지
EN ISO 9409-1 부품회로 - 잠금용 편심 볼트
스프링을 이용한 잠금기능 - 잠금 볼트
잠금 슬리브 조정되었음 - 에너지 요소 고정
- 내장된 공기통과
공기/진공 관통부 호스 없이 제어 가능 - 비고정 부품
공구측 조립