서랍이나 문을 닫는데 시끄럽게 쾅하는 소리가 난 적이 있으신가요? 특히 고급 가구의 경우 이러한 소리가 거슬리고 품질이 더 낮은 것 같다는 기분을 들게 할 뿐만 아니라 신경쓰지 않고 닫을 때 그 흔적이 남게 되면 장기적으로 비용이 많이 드는 문제가 될 수도 있습니다. 또한 손가락이 끼이면 부상이 발생할 수도 있으므로 안전 역시 중요합니다. 바로 여기에 Zimmer의 SOFT CLOSE 댐퍼를 사용할 수 있습니다. 이 제품은 사용자 경험을 개선할 뿐만 아니라 다양한 다른 장점도 제공합니다. 

Zimmer의 SOFT CLOSE 댐퍼

Zimmer의 댐퍼는 수년간 주방, 침실 또는 욕실 등 곳곳의 수많은 가구와 도어에 장착되었습니다. 서랍, 플랩 및 도어의 댐핑과 관련하여 당사가 수십 년에 걸쳐 쌓아온 전문성과 Made in Germany의 품질을 믿을 수 있습니다. Zimmer는 가구 산업의 선도적인 개발 파트너이자 공급업체로서 시장이 필요로 하는 것을 알고 있으며 정기적으로 새로운 기준을 세웁니다. 

집을 더욱 고급스럽게

Zimmer의 SOFT CLOSE 댐퍼를 사용하면 도어와 서랍이 매우 고급스럽게 닫히는 것을 경험할 수 있습니다. 가구가 더욱 뛰어난 제품으로 느껴질 뿐만 아니라 향상된 사용자 경험은 편의성도 높입니다. 

조용하게 닫합니다

SOFT CLOSE 댐퍼 덕분에 가구를 닫을 때 더 이상 시끄러운 소리가 나지 않습니다. 이는 편안한 주거 환경을 제공할 뿐만 아니라 근처에 있는 다른 사람이 방해받지 않도록 합니다. 특히 소리에 민감한 환경에서는 큰 장점입니다! 

가구를 보호하십시오!

SOFT CLOSE 댐퍼를 사용하면 가구의 수명이 길어집니다. 자재의 마모를 방지하여 가구를 더 오랫동안 뛰어난 상태로 유지할 수 있습니다.

간단히 추가 장착 가능

Zimmer SOFT CLOSE 댐퍼의 또다른 장점은 간단하게 추가 장착할 수 있다는 점입니다. 댐핑 장치는 전문가만이 장착할 수 있는 것이 아니라 손재주가 좋은 대부분의 사람들도 문제 없이 장착할 수 있습니다. 

제품

eaZI®soft MAGMA

스테인리스 스틸로 제작된 이 유체 댐퍼는 최고의 품질 기준을 충족하며, 긴 수명과 강한 감쇠력을 제공합니다. 

자세한 정보

eaZI®connect RETRO 5

Zimmer의 제품은 소형 수납장과 서랍의 편리한 댐핑을 보장합니다. 소형 구조로 인해 다양한 시스템에 매끄럽게 통합할 수 있으며 추가 장착 역시 가능합니다. 사용자 친화적인 연결 옵션으로 이 제품을 매우 유연하고 다양하게 사용할 수 있습니다.

제품으로 이동

eaZI®flex PANIX

이 요소를 사용하면 창문과 문짝이 자동으로 부드럽게 닫힙니다. 이 장치는 힌지에 눈에 띄지 않게 장착되고 공간을 절약합니다. 열림 각도는 최대 180도에 달하며 잠금 옵션이 안전하게 열려 있도록 합니다. 댐퍼는 편의점, 제과류 또는 냉장 제품 등의 식품 선반용으로 특수 개발되었습니다.

제품으로 이동

eaZI®silent STRETTO

슬라이딩 도어 및 서랍용 유체 댐퍼가 있는 자동 클로징 장치. 이 SOFT CLOSE 댐퍼는 설치 공간을 최소한으로 차지합니다. 공간은 좁지만 무게가 많이 나가는 경우에 사용하기에 완벽합니다.

제품으로 이동

eaZI®soft NANO

크기는 작지만 탁월한 성능을 자랑하는 댐퍼. 이 조그만 유체 댐퍼는 매우 좁은 공간에서도 댐핑을 위해 최대 5mm 스트로크를 제공합니다. 내장된 스프링 리턴 장치가 이 댐핑 시스템을 완성합니다.

제품으로 이동

Zimmer에 문의하십시오!

개인 데이터
메시지