커팅 플라이어
시리즈 ZK1000

- 초경량
이러한 경량급 부품은 종종 상대적으로 더 작은 이동 축 사용을 가능하게 함으로써 애플리케이션의 전체 비용을 감소시킵니다. - 자계 센서 조회 통합됨
시중에 나와 있는 소수의 커팅 플라이어 중 하나로서, 이 커팅 플라이어는 자신의 위치를 공정 안전을 확보하는 방식으로 조회하여 제어 장치로 전송할 수 있습니다. - 여기서 직접 결정해 보십시오!
스프루 또는 강선 여부: 다양한 절단 구조 및 재료로 인해 항상 정확한 절단을 경험할 수 있습니다.
시리즈 특징
- 500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 스프링 개방 O
- IP30
- 자계 센서

- 커팅 인서트
애플리케이션 특유의 절단 구조로 유연한 사용이 가능 - 복귀 스프링
커팅 에지 개방을 위함 - 고정 클립
자계 센서용 수용부 - 자계 센서
위치 조회용 - 구동
단동 공압 실린더 - 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 고정 및 위치 설정
끼워 맞춤 방식을 이용, 스레드 및 잠금 너트 - 에너지 공급