공구교환기
시리즈 HWR

- 재빠른 툴 변경 속도
단 몇 초 만에 툴을 변경하여 기계가 작동하지 않는 다운타임 최소화 및 초기비용 절약 가능 - 공기 이동 시스템 내장
공압용 액추에이터 공급. 선택적으로 에너지 부품을 사용하여 추가 신호 전송 가능 - 공구가 필요 없는 툴 교체 방식
하우징에 완전 내장된 잠금 레버를 통해 별도의 보조기구 없이 툴 교체 가능

- 비고정 부품
공구측 조립 - 잠금레버
스프링을 이용한 잠금기능 - 고정부품
로봇측 조립 - 잠금 볼트
잠금 슬리브 조정되었음 - 잠금 스트로크
잠금 슬리브로 추후 조정가능 - 로봇 플랜지
EN ISO 9409-1 부품회로 - 내장된 공기통과
공기/진공 관통부 호스 없이 제어 가능 - 에너지 요소 고정