산업용 통신
유선 또는 무선 ready-2-connect 통신 모듈로 로봇 프로그래밍이 더욱 손쉬워졌습니다.
산업용 통신의 구성 부품

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000
Bridge Communication Module
시리즈 BCM

- 지점 간 무선 통신 범위는 최대 10m, 시야가 막히지 않은 상태에서 최대 30m입니다.
- 마스터에 로그인하여 확장 가능하고 손쉬운 추가 그리퍼 확장
- 산업 디자인
- IP67 인증
2. Wireless Communication Module

- 지점 간 무선 통신 범위는 최대 10m, 시야가 막히지 않은 상태에서 최대 30m입니다.
- 마스터에 로그인하여 확장 가능하고 손쉬운 추가 그리퍼 확장
- 산업 디자인
- IP67 인증