나선형 그루브 기술을 통한 연속 댐핑
PowerStop 산업용 쇼크업소버는 High Energy의 도입과 함께 30년 이상 최고의 성능을 자랑해왔습니다. 제품 최적화를 통해 오랜 기간 입증된 품질을 다시 한 번 향상시켰습니다. H1 인증을 받아 식품 분야에서도 사용할 수 있으며 생분해성인 새로운 바이오 오일을 사용했습니다. 하우징과 피스톤 로드에 스테인리스강만을 사용하여 매우 높은 부식 방지 기능을 제공합니다. 또한 피스톤 로드의 가이드 길이가 동시에 증가함으로써 새로운 고정 스톱을 구현시키고 잘 알려진 PowerStop의 견고성을 더욱 높였습니다. 이 프로그램은 다양한 액세서리 상품으로 완성됩니다.

Mini Energy – 섬세한 제품
아주 작은 범위에서 정확한 댐핑이 필요한 경우 Mini Energy가 높은 에너지 흡수율을 제공합니다.

제품의 장점
- 최소한의 공간에서 최고의 성능
- 오일 보정 탱크 내장
- 가이드 길이 향상

Standard Energy – 경제적 제품
표준 댐퍼의 선두 주자. 일반적 에너지 흡수 시 효율적인 댐핑 가능. 이를 통해 Standard Energy 시리즈는 우수한 가성비를 제공합니다.

제품의 장점
- 우수한 가성비
- 나선형 그루브를 통한 저진동 댐핑
- 낮은 지지력


High Energy – 고성능 제품
매우 높은 요건을 충족하는 하이엔드 댐퍼. 압력 슬리브 및 오일 보정 탱크와 결합된 나선형 그루브로 인해 High Energy는 최대의 에너지를 흡수하면서 뛰어난 사이클 수에 도달하며,공간 차지도 최소화됩니다.

제품의 장점
- 매우 높은 요건과 에너지 흡수에 적합
- 오일 보정 탱크 내장
- 경화 및 연마된 가이드
- 우수한 사이클 횟수

Adjustable Energy – 조정 가능 제품
새로운 조정 가능 시리즈를 사용하면 높은 에너지 소비를 전체 스트로크에 맞게 섬세하게 조정하고 하이엔드 제품을 능가할 수 있습니다. 이를 통해 힘이 감소하고 댐핑이 더욱 부드러워집니다.

제품의 장점
- 전체 스트로크에 대해 최적으로 조정 가능한 댐핑
- 감소된 지지력 – 구조물에 가해지는 부하 감소
- 매우 높은 요건과 에너지 흡수에 적합
- 경화 및 연마된 가이드