선형 슬라이드
시리즈 LS

- 정밀 프로파일 가이드
재순환 볼 베어링 및 스트리퍼를 갖는 선형 가이드가 높은 정밀도 및 높은 강성을 보장합니다. - 표준화된 어댑터 플레이트
생산 비용을 절감하고 귀하의 연속 공작물을 표준화 방식으로 결합하십시오. - 모듈러 구조
다수의 유닛을 직접적으로 상호 결합하고 구조적 복잡성을 최소화할 수 있습니다
시리즈 특징
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP40
- 자계 센서

- 재순환 볼 베어링 및 스트리퍼를 갖는 선형 가이드
높은 힘과 모멘트 흡수를 위한 정확하고 견고한 재순환 볼 베어링 가이드 - 수용 홈
비용이 적게 들고 신속한 어댑터 플레이트 위치 설정: 액세서리, Art. Nr. AP...G - 에너지 공급
다양한 대안예 가능 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 자계 센서용 홈 조회, 공간을 절약하는 통합 위치 조회
- 구동
이중 작동 공압 실린더 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 스트로그 제한용 정지 나사