공구교환기
시리즈 WWR1000

- 압력 급감 시 안전 유지
스프링 어큐뮬레이터와 높은 비율의 조합으로 안전한 기계 보장 - 취급 무게는 1톤까지
초대형 로봇으로도 여러분은 이 교환기로 공정를 안전하게 유지하면서 자동 교환 과정을 실시할 수 있습니다 - 다양한 신호 전송 시스템
당사의 풍부한 프로젝트 성공 경험을 통해 어떤 신호라도 고객의 요구에 적합한 솔루션 제시

- 고정부품
로봇측 조립 - 센터링 볼트
비고정 부품의 회전방지장치 및 위치결정 - 비고정 부품
공구측 조립 - 잠금 볼트
잠금 슬리브 조정되었음 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 내장된 스프링
압력 하락시 에너지 저장 - 피스톤 위치 문의
인덕티브 근접 스위치로 - 잠금 슬리브
- 로봇 플랜지
EN ISO 9409-1 부품회로 - 에너지 요소 고정