귀하의 내부 물류를 위한 자동화 솔루션
계속해서 변화하는 시대에 기업은 내부 물류를 최적화하여 효율성을 높이고 비용을 절감해야 하는 과제를 마주하게 됩니다. 경쟁의 부담이 심화되고 빠르고 오류 없는 배송에 대한 수요가 높아짐에 따라 자동화는 더 이상 선택이 아닌 필수 사항이 되었습니다. Zimmer Group은 이러한 과제를 이해하며 특수 그리핑 시스템부터 유연한 모바일 로봇에 이르기까지 다양한 맞춤형 자동화 솔루션을 제공하여 귀사를 미래 지향적으로 변화시킵니다. Zimmer의 혁신적인 접근 방식은 기존 공정에의 원활한 통합을 보장하고 진정한 경쟁력을 갖출 수 있도록 돕습니다.
내부 물류를 다음 단계로 발전시킬 준비가 되었습니까? Zimmer에 문의하여 함께 귀사의 물류 공정에 변혁을 가져올 방법에 대해 알아보십시오.
이점:
- 경제적이고 효율적인 공정
- 적응 시간이 짧은 유연한 자동화 솔루션
- 고객의 용도에 맞춰 최적화한 모듈식 구성 시스템
- 포괄적인 시스템 환경
- 최고의 활용도를 위한 긴 수명 보장
- 장애 없는 통합을 위한 맞춤형 시스템 솔루션
- 당사 제품의 에너지 효율적인 제조 및 사용

소형 적재 캐리어 핸들링
소형 적재 캐리어 핸들링은 로봇과 컨베이어 기술을 사용하여 특수 소형 적재 캐리어에 작은 상품을 적재하고 운송하는 절차의 자동화를 포괄합니다. 이 시스템은 자재 흐름 시스템을 최적화하고 직원의 반복적인 작업에 대한 부담을 덜어주어 생산 및 물류 공정에서 효율성과 정밀성을 높입니다. 소형 적재 캐리어 핸들링 솔루션은 메카트로닉과 지능형 소프트웨어를 사용하여 최신 Smart Factory의 중요 구성 요소이며 Industrie 4.0의 원칙을 지원합니다.
빈피킹(Bin-Picking)
멀티 아이템 그리퍼

빈피킹(Bin-Picking) 시 로봇은 센서와 특수 핸들링 솔루션을 사용하여 용기에서 임의로 배치된 부품을 집어 다음 생산 공정을 위해 배치합니다. 이를 통해 수동 분류 작업이 자동화되며 기계를 빠르게 변화하는 공작물에 따라 조정할 필요가 없으므로 생산 효율성과 유연성도 향상됩니다. Zimmer Group의 멀티 아이템 그리퍼는 엔드 이펙터에서 기계적 그리퍼와 진공 그리퍼를 결합합니다. AI 지원 이미지 인식 기능과 지능형 소프트웨어는 빈피킹(Bin-Picking) 작업을 새로운 수준으로 끌어올립니다!
더 읽어보기(디)팔레타이징
자루 그리퍼

상자와 자루의 팔레타이징과 디팔레타이징 공정 모두 물류 센터, 창고 및 생산 공정에서의 효율적인 자재 핸들링에 필수적이며 최신 제어 기술, 로봇 시스템 및 특수 End-of-Arm 툴을 통해 구현되는 경우가 많습니다. Zimmer Group의 자루 그리퍼를 사용하여 속도와 정확도를 최대로 높이는 동시에 신체적으로 힘든 수작업을 줄일 수 있습니다. 또한 이와 관련해서도 Zimmer는 적합한 맞춤형 조정을 제공하며 상담해드립니다.
더 읽어보기MILES(AMR)

Zimmer Group의 자율 이동 로봇(AMR)인 Miles는 지정된 경로로 한 지점에서 다른 지점으로 자재를 자율적으로 운송할 수 있어 내부 물류에서 중요한 역할을 합니다. 이를 통해 창고 또는 생산 현장의 자재 흐름이 최적화됩니다. Miles는 자체적으로 장애물을 우회하여 탐색하며 환경 변화에 역동적으로 반응할 수 있어 전체 물류 공정의 효율성과 유연성을 높입니다.
더 읽어보기ZiMo(유연한 로봇 셀)

ZiMo와 같은 유연한 이동식 로봇 셀을 통해 생산 및 물류 공정을 역동적으로 조정할 수 있습니다. ZiMo는 그 설정을 빠르게 바꿔 새로운 공작물에 맞춰 조정할 수 있습니다. 또한 작은 크기로 인해 설비 내 어디든 문제 없이 사용할 수 있습니다. ZiMo를 통해 이룰 수 있는 가능성을 알아보십시오!
더 읽어보기1. 소형 적재 캐리어 핸들링
소형 적재 캐리어 핸들링은 로봇과 컨베이어 기술을 사용하여 특수 소형 적재 캐리어에 작은 상품을 적재하고 운송하는 절차의 자동화를 포괄합니다. 이 시스템은 자재 흐름 시스템을 최적화하고 직원의 반복적인 작업에 대한 부담을 덜어주어 생산 및 물류 공정에서 효율성과 정밀성을 높입니다. 소형 적재 캐리어 핸들링 솔루션은 메카트로닉과 지능형 소프트웨어를 사용하여 최신 Smart Factory의 중요 구성 요소이며 Industrie 4.0의 원칙을 지원합니다.
2. 빈피킹(Bin-Picking)
멀티 아이템 그리퍼

빈피킹(Bin-Picking) 시 로봇은 센서와 특수 핸들링 솔루션을 사용하여 용기에서 임의로 배치된 부품을 집어 다음 생산 공정을 위해 배치합니다. 이를 통해 수동 분류 작업이 자동화되며 기계를 빠르게 변화하는 공작물에 따라 조정할 필요가 없으므로 생산 효율성과 유연성도 향상됩니다. Zimmer Group의 멀티 아이템 그리퍼는 엔드 이펙터에서 기계적 그리퍼와 진공 그리퍼를 결합합니다. AI 지원 이미지 인식 기능과 지능형 소프트웨어는 빈피킹(Bin-Picking) 작업을 새로운 수준으로 끌어올립니다!
더 읽어보기3. (디)팔레타이징
자루 그리퍼

상자와 자루의 팔레타이징과 디팔레타이징 공정 모두 물류 센터, 창고 및 생산 공정에서의 효율적인 자재 핸들링에 필수적이며 최신 제어 기술, 로봇 시스템 및 특수 End-of-Arm 툴을 통해 구현되는 경우가 많습니다. Zimmer Group의 자루 그리퍼를 사용하여 속도와 정확도를 최대로 높이는 동시에 신체적으로 힘든 수작업을 줄일 수 있습니다. 또한 이와 관련해서도 Zimmer는 적합한 맞춤형 조정을 제공하며 상담해드립니다.
더 읽어보기4. MILES(AMR)

Zimmer Group의 자율 이동 로봇(AMR)인 Miles는 지정된 경로로 한 지점에서 다른 지점으로 자재를 자율적으로 운송할 수 있어 내부 물류에서 중요한 역할을 합니다. 이를 통해 창고 또는 생산 현장의 자재 흐름이 최적화됩니다. Miles는 자체적으로 장애물을 우회하여 탐색하며 환경 변화에 역동적으로 반응할 수 있어 전체 물류 공정의 효율성과 유연성을 높입니다.
더 읽어보기5. ZiMo(유연한 로봇 셀)

ZiMo와 같은 유연한 이동식 로봇 셀을 통해 생산 및 물류 공정을 역동적으로 조정할 수 있습니다. ZiMo는 그 설정을 빠르게 바꿔 새로운 공작물에 맞춰 조정할 수 있습니다. 또한 작은 크기로 인해 설비 내 어디든 문제 없이 사용할 수 있습니다. ZiMo를 통해 이룰 수 있는 가능성을 알아보십시오!
더 읽어보기
멀리 내다보는 내부 물류
고정식 소형 적재 캐리어부터 다양한 자재의 자루까지 내부 물류를 자동화할 때 기업은 종종 다양한 상품에 적합한 핸들링 솔루션을 찾아야 하는 어려움을 마주하게 됩니다. Zimmer의 유연한 그리퍼와 조정 가능한 모듈식 구성 시스템의 다양한 포트폴리오는 범용으로 사용할 수 있는 동시에 거의 모든 핸들링 작업에 적합한 맞춤형 솔루션을 보장합니다. Zimmer는 당사의 노하우와 폭넓은 상품으로 고객의 변화하는 생산 스펙트럼에 맞춘 원활한 조정을 가능하게 하며 이를 통해 내부 물류를 미래 지향적으로 발전시킵니다. Zimmer와 함께 자재 흐름 프로세스를 최적화하고 물류 서비스에 변혁을 가져오십시오. 기꺼이 상담해 드리겠습니다!