로봇 공학

당사 포트폴리오는 툴체인저부터 충돌 방지와 축 보정 모듈에 이르기까지 산업 로봇 및 경량 로봇을 위한 로봇 공학을 폭넓게 포괄합니다. 

제품


로봇의 구성 부품


고객 추천

구성 요소 참조
ABB 로봇을 통한 실험실 자동화
구성 요소 참조
MATCH 제품 및 KUKA의 LBR iisy

2조 평행 그리퍼
시리즈 GPP5000

  • 강철 선형 가이드 – 뛰어난 가이드 컨셉
  • 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
더 읽어보기

평면 선회 유닛
시리즈 SF-C

  • 나선형 그루브 기술을 사용하는 유압식 완충기를 통한 끝 위치 감쇠
  • 토크 최대 130Nm
더 읽어보기

회전 분배기
시리즈 DVR

  • 저하중에서 고하중에 적합
  • EN ISO 9409-1에 따른 연결 플랜지: TK40... TK160
  • 4...8개의 공압 피드스루 포함
  • 4...12개의 전기 피드스루 포함
더 읽어보기
1. 2-조 평행 그리퍼
  • 강철 선형 가이드 – 뛰어난 가이드 컨셉
  • 누설 및 부식 방지 - 일반 그리퍼
  • 알루미늄 선형 가이드 - 대안
더 읽어보기
2. 선회 및 회전 모듈
  • 나선형 그루브 기술을 사용하는 유압식 완충기를 통한 끝 위치 감쇠
  • 토크 최대 130Nm
더 읽어보기
3. 회전 분배기
  • 저하중에서 고하중에 적합
  • EN ISO 9409-1에 따른 연결 플랜지: TK40... TK160
  • 4...8개의 공압 피드스루 포함
  • 4...12개의 전기 피드스루 포함
더 읽어보기
구성 요소 참조
금속 부품 취급

공구교환기
시리즈 WWR

  • EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
  • 최대 핸들링 무게 300kg용
1. 툴체인져
  • EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
  • 최대 핸들링 무게 300kg용
구성 요소 참조
디스크 장착
구성 요소 참조
로봇 실험실 기술

공구교환기
시리즈 WWR

  • EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
  • 최대 핸들링 무게 300kg용
1. 툴체인져
  • EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
  • 최대 핸들링 무게 300kg용
구성 요소 참조
로봇 액세서리 - 사용 중인 WWR 공구 교환장치

공구교환기
시리즈 FWR

  • 자동 툴체인저, 외부 제어 미사용
  • 수동 툴체인저
  • 매체 전달 옵션
더 읽어보기
LWR-HRC-02
  • DGUV 인증 협업 그리퍼
  • 내장 컨트롤러 장착 서보 드라이브
  • 민감한 실행
  • IO-Link 제어
  • LWR 고정 부품과 함께 사용 (IO-Link / RS485)
  • 서보 기술 덕분에 더 큰 공작물 및 다양한 치수의 적용에 최적
더 읽어보기
1. 툴체인져
  • 자동 툴체인저, 외부 제어 미사용
  • 수동 툴체인저
  • 매체 전달 옵션
더 읽어보기
2. LWR-HRC-02
  • DGUV 인증 협업 그리퍼
  • 내장 컨트롤러 장착 서보 드라이브
  • 민감한 실행
  • IO-Link 제어
  • LWR 고정 부품과 함께 사용 (IO-Link / RS485)
  • 서보 기술 덕분에 더 큰 공작물 및 다양한 치수의 적용에 최적
더 읽어보기
구성 요소 참조
실험실에서 마이크로리터 플레이트 적재 및 하역하기

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000

  • 작은 설치 공간에서 최대 스트로크
  • 초간단 제어
  • IO-Link를 통한 위치 결정 능력
더 읽어보기
LWR
1. 2-조 평행 그리퍼
  • 작은 설치 공간에서 최대 스트로크
  • 초간단 제어
  • IO-Link를 통한 위치 결정 능력
더 읽어보기
구성 요소 참조
아이스크림 콘 그리퍼

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GEH6000IL

  • 기어랙-웜기어와 인코더가 달린 DC 모터
  • IO-Link 탑재
더 읽어보기
1. 2-조 평행 그리퍼
  • 기어랙-웜기어와 인코더가 달린 DC 모터
  • IO-Link 탑재
더 읽어보기
구성 요소 참조
자동화된 샘플 처리

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000

  • 작은 설치 공간에서 최대 스트로크
  • 초간단 제어
  • IO-Link를 통한 위치 결정 능력
더 읽어보기

공구교환기
시리즈 WWR

  • EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
  • 최대 핸들링 무게 300kg용
1. 2-조 평행 그리퍼
  • 작은 설치 공간에서 최대 스트로크
  • 초간단 제어
  • IO-Link를 통한 위치 결정 능력
더 읽어보기
2. 툴체인져
  • EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
  • 최대 핸들링 무게 300kg용
구성 요소 참조
프로젝션 용접 시스템 AKE
구성 요소 참조
벤딩 프레스 장착
구성 요소 참조
클린룸 체인저

카탈로그, 브로슈어 및 전단지

Catalog
핸들링 기술 2 / 로봇 부품

궁금한 점이 있으십니까?

개인 데이터
메시지