더 많은 샘플, 더 적은 오류
실험실을 위한 더 안전한 솔루션
#THEKNOWHOWFACTORY
실험실에서의 최고의 효율성과 정밀성
Zimmer의실험실 환경을 위한 첨단 자동화 솔루션은 샘플 처리, 분석 및 데이터 수집에 있어서 새로운 기준을 세웁니다. 임상 진단 실험실이든 생명공학 또는 환경 분석이든 어느 분야든 문제 없습니다. Zimmer의 기술은 효율성을 높이고 오류를 최소화하며 재현 가능한 결과를 가능하게 합니다. 최신 자동화가 어떻게 실험실 공정에 변혁을 불러오고 생산성을 새로운 차원으로 끌어올릴 수 있는지 알아보십시오. 실험실 자동화의 미래를 만나보십시오.
실험식 자동화 분야를 위한 지원이 필요하십니까? 자세히 상담해드리겠습니다!
이점:
- 효율성 극대화: 처리량 증가 및 더 빠른 머시닝 센터
- 높은 정밀성: 사람의 실수를 줄이고 결과를 표준화합니다
- 생산성 향상: 복잡한 과제에서 인적 자원 해방
- 안정성: 지속적이고 재현 가능한 결과
- 안전성 및 위생: 자동화된 공정을 통해 오염 최소화
- 비용 절감: 효율적인 절차로 장기적인 운영 비용 절감


2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000


공구교환기
시리즈 FWR
LWR-HRC-02
- DGUV 인증 협업 그리퍼
- 내장 컨트롤러 장착 서보 드라이브
- 민감한 실행
- IO-Link 제어
- LWR 고정 부품과 함께 사용 (IO-Link / RS485)
- 서보 기술 덕분에 더 큰 공작물 및 다양한 치수의 적용에 최적
2. LWR-HRC-02
- DGUV 인증 협업 그리퍼
- 내장 컨트롤러 장착 서보 드라이브
- 민감한 실행
- IO-Link 제어
- LWR 고정 부품과 함께 사용 (IO-Link / RS485)
- 서보 기술 덕분에 더 큰 공작물 및 다양한 치수의 적용에 최적

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GEH6000IL

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GEH6000IL