신선하고 맛있으며 자동화되어 있습니다
새롭게 바라보는 식품 생산
#THEKNOWHOWFACTORY
자동화된 식품 생산
다양한 산업과 산업 부문에는 부품에 대한 개별 요건이 있습니다. 특히 식품 산업에서는 높은 품질과 긴 수명 그리고 안전성이 중요합니다. Zimmer는 당사의 기술 분야에서 이미 이러한 특수 요건을 충족할 수 있는 다양한 표준 제품을 개발했습니다.
식품 분야를 위한 지원이 필요하십니까? 자세히 상담해드리겠습니다!
이점:
- 위생적인 설계로 인해 간편한 세척
- 내구성이 강한 표면으로 자극성 세척제를 사용한 철저한 멸균 가능
- IP 보호 등급 인증
- 입자 방출 감소로 클린룸 내 사용 가능
- FDA 인증을 받은 식품에 안전한 윤활제
- FDA 규정을 준수하는 자재

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000
Bridge Communication Module
시리즈 BCM

- 지점 간 무선 통신 범위는 최대 10m, 시야가 막히지 않은 상태에서 최대 30m입니다.
- 마스터에 로그인하여 확장 가능하고 손쉬운 추가 그리퍼 확장
- 산업 디자인
- IP67 인증
2. Wireless Communication Module

- 지점 간 무선 통신 범위는 최대 10m, 시야가 막히지 않은 상태에서 최대 30m입니다.
- 마스터에 로그인하여 확장 가능하고 손쉬운 추가 그리퍼 확장
- 산업 디자인
- IP67 인증

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000

평면 선회 유닛
시리즈 SF-C
2-조 레디얼 그리퍼
시리즈 GK

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000