현장 서비스
Zimmer Group 전문가가 현장에서 빠른 도움과 지원을 제공합니다. 이로써 오랜 시간이 소모되고 많은 비용이 드는 고장 시간이 감소합니다. 계획 및 시운전에서부터 정비 및 개조에 이르기까지포괄적인 고객 지원을 활용하십시오. 당사는 귀하의 요구 사항에 맞게 애플리케이션의 가용성과 성능을 극대화합니다.

생산 지원
당사는 생산 지원 서비스를 통해 Zimmer Group 제품이 귀하의 내부 워크 플로에 최적으로 통합되고 귀하의 애플리케이션에 대해 최대 성능을 달성할 수 있도록 지원합니다.

검사/유지 보수
정기적인 검사 및 유지 보수를 통해 전체 사용 기간 동안 최적의 제품 작동 상태를 보장하십시오. 당사는 다년간의 경험과 귀하의 제품과 용도에 맞는 유지 보수 조치를 바탕으로 고객을 지원합니다. 완벽한 생산 방법을 적용하면 원치 않는 사고를 방지할 수 있어 높은 생산 품질 및 가용성을 장기적으로 유지할 수 있습니다.

변환/개조
귀하는 수년 동안 시스템 또는 자동화 솔루션을 이용해 생산해 왔습니다. 생산 스펙트럼 변경, 시스템 생산성 향상, 작동 비용 감소, 디지털화 옵션의 전체 스펙트럼 사용 여부에 관계없이 사용 가능합니다. 당사의 전문가가 변환 및 개조에 대한 문의에 대해 지원해 드릴 것입니다. 당사는 포괄적인 조언을 해드립니다. 당사는 고객과 함께 컨셉을 구성하고 미래의 경쟁력도 보장합니다.