산업용 댐퍼 PowerStop
시리즈 Adjustable Energy
극한 상황과 하중에 있어서도 최고 품질
각 피스톤 위치에서 최적의 작동 하중으로 높은 에너지 흡수
나선형 홈의 연속 가늘어짐으로 진동 감소 및 정확한 제동
유체 정역학 피스톤 작동으로 낮은 마모성
우수한 작동 안전성과 신뢰성
스테인리스 스틸 사용으로 침식방지
고객 맟춤형 솔루션을 위한 개별 설계