내부 그리퍼
시리즈 LGG

- 고무 노브에 의한 표면 보호
공작물 표면을 지속적으로 보호하여 폐기물을 최소화하십시오. - 더욱 안전한 홀드
높은 마찰 계수로 인해 역학이 높은 경우에도 가공물이 안전하게 유지됩니다. - 직접 구동
단 하나의 공압 라인을 이용한 제어는 설치 복잡성과 간섭 윤곽을 감소시켜 줍니다.
시리즈 특징
- IP54
- 정비가 필요 없음

- 에너지 공급
축 방향 LG35-39부터, 축 방향 및 방사 방향 - 고정
끼워 맞춤 방식을 이용, 스레드 및 잠금 너트 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 스트로크 유휴 시 고무막의 과도한 연장이 없음 - 고무 노브를 이용한 직접 그립핑
적합한 마찰 계수에 의한 높은 유지력 - 단일 작용하는 고무막을 이용한 그립핑
낮은 제어 복잡성 배기 시 재설정 작동 압력(2 - 6bar)을 통해 힘을 조절합니다. - 내부 코어
공기량 및 사이클 시간을 절약합니다(LG35-39부터).