툴체인저

Zimmer의 툴체인저는 고객의 제조 공정의 유연성과 생산성을 최대화하기 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다. 매우 높은 정밀성과 긴 수명을 위해 개발된 툴체인저를 사용하여 다양한 공구 간 빠르고 쉽게 전환할 수 있습니다. 소형 시스템부터 매우 복합적인 산업용 모델까지 Zimmer에서 귀하의 개별 요건에 맞는 적합한 툴체인저를 찾을 수 있습니다. Zimmer의 다양한 제품을 둘러보고 생산 절차를 더욱 효율적으로 구성하고 경쟁력을 높이는 당사의 다양하고 혁신적인 제품을 만나보십시오.


기술 하이라이트: 툴체인저

  • "압력 강하 시 안전한 고정" 스프링 어큐뮬레이터와 기계식 자동 잠금 메커니즘의 조합으로 이루어진 이중 시스템은 기계의 안전성을 보장합니다
  • "매우 평평한 구조" 이 구조는 로봇의 모멘트 하중을 최소로 줄이므로 더 작고 비용이 경제적인 사이즈를 사용할 수 있습니다
  • "무한히 다양한 매질 전달" 전달할 매체가 무엇이든 상관없이, 당사는 이미 많은 것을 구현했으며 고객의 요구 사항에 적합한 솔루션을 찾아드릴 것입니다

다양성

맞춤형 기계를 만들고 자유롭게 매질을 전달하고자 하십니까? Zimmer에서는 다양한 표준 에너지 엘리먼트 중에서 선택할 수 있습니다. 고객 맞춤형 솔루션도 개발해 드립니다.
 

표준화

높이가 높으면 로봇의 적재 용량이 감소합니다. 따라서 Zimmer의 로봇 구성 부품은 매우 평평한 구조이며, 추가 어댑터 플레이트 없이 서로 결합할 수 있습니다. EN ISO 9409-1에 따른 나사 장착 플랜지를 이용해 로봇에 직접 장착할 수 있습니다.

안전성

생산 시 안전성은 Zimmer에게 매우 중요합니다. 따라서 당사의 툴체인저는 내장식 센서 장치, 힘을 유지하기 위해 장착된 스프링, 매우 견고한 라인 접촉식 잠금 볼트를 사용하여 최고 수준의 안정성을 제공합니다.


포커스: 툴체인저의 중요성

로봇 공학에서 툴체인저는 중요한 역할을 합니다. 여기에서 완전 자동화의 주요 요소로서 툴체인저를 간과해서는 안되는 배경과 이유를 자세히 알아보십시오.

더 알아보기


고객 추천

공구교환기
시리즈 WWR

  • EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
  • 최대 핸들링 무게 300kg용
1. Werkzeugwechsler
  • EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
  • 최대 핸들링 무게 300kg용
구성 요소 참조
디스크 장착

공구교환기
시리즈 WWR

  • EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
  • 최대 핸들링 무게 300kg용
1. Werkzeugwechsler
  • EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
  • 최대 핸들링 무게 300kg용
구성 요소 참조
로봇 액세서리 - 사용 중인 WWR 공구 교환장치

공구교환기
시리즈 FWR

  • 자동 툴체인저, 외부 제어 미사용
  • 수동 툴체인저
  • 매체 전달 옵션
더 읽어보기
LWR-HRC-02
  • DGUV 인증 협업 그리퍼
  • 내장 컨트롤러 장착 서보 드라이브
  • 민감한 실행
  • IO-Link 제어
  • LWR 고정 부품과 함께 사용 (IO-Link / RS485)
  • 서보 기술 덕분에 더 큰 공작물 및 다양한 치수의 적용에 최적
더 읽어보기
1. Werkzeugwechsler
  • 자동 툴체인저, 외부 제어 미사용
  • 수동 툴체인저
  • 매체 전달 옵션
더 읽어보기
2. LWR-HRC-02
  • DGUV 인증 협업 그리퍼
  • 내장 컨트롤러 장착 서보 드라이브
  • 민감한 실행
  • IO-Link 제어
  • LWR 고정 부품과 함께 사용 (IO-Link / RS485)
  • 서보 기술 덕분에 더 큰 공작물 및 다양한 치수의 적용에 최적
더 읽어보기
구성 요소 참조
실험실에서 마이크로리터 플레이트 적재 및 하역하기

공구교환기
시리즈 WWR

  • EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
  • 최대 핸들링 무게 300kg용
1. Werkzeugwechsler
  • EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
  • 최대 핸들링 무게 300kg용
구성 요소 참조
용접 애플리케이션을 위한 공구 교환장치

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GEH6000IL

  • 기어랙-웜기어와 인코더가 달린 DC 모터
  • IO-Link 탑재
더 읽어보기
1. 2-조 평행 그리퍼
  • 기어랙-웜기어와 인코더가 달린 DC 모터
  • IO-Link 탑재
더 읽어보기
구성 요소 참조
자동화된 샘플 처리

공구교환기
시리즈 WWR

  • EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
  • 최대 핸들링 무게 300kg용
1. Werkzeugwechsler
  • EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
  • 최대 핸들링 무게 300kg용
구성 요소 참조
차체 공장에서의 WWR

2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000

  • 작은 설치 공간에서 최대 스트로크
  • 초간단 제어
  • IO-Link를 통한 위치 결정 능력
더 읽어보기

공구교환기
시리즈 WWR

  • EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
  • 최대 핸들링 무게 300kg용
1. 2-조 평행 그리퍼
  • 작은 설치 공간에서 최대 스트로크
  • 초간단 제어
  • IO-Link를 통한 위치 결정 능력
더 읽어보기
2. Werkzeugwechsler
  • EN ISO 9409-1 규격 부품회로 장착 로봇 플랜지
  • 최대 핸들링 무게 300kg용
구성 요소 참조
프로젝션 용접 시스템 AKE
구성 요소 참조
클린룸 체인저

궁금한 점이 있으십니까?

개인 데이터
메시지