팔레트 체인저
시리즈 SPP

- 최고의 클램핑 및 유지력
- 기계 공간을 최대로 활용하기 위한 슬림한 구조
- 클램핑 상태 및 팔레트 유무에 대한 감지 센서
- 세척 기능 및 스프링 어큐뮬레이터를 통한 안정된 핸들링
시리즈 특징
- 토크 지지
- 형태 맞춤 결합
- 레퍼런스 시스템에 호환 가능한 핀
- 부식 보호
- 자계 센서
- 낮은 높이
- PLUS 연결
- 공압식

- 팔레트 체인저
로봇측 조립 - 팔레트 커플링
팔레트/작업물 측면에 장착하는 경우 - 스프링 어큐뮬레이터
압력 하락시 에너지 저장 높은 스냅샷 - 잠금
클램핑 세그먼트를 통한 포지티브 잠금 팔레트 커플링과 팔레트 교환장치 간 동력 전달 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 피스톤 위치 문의
양쪽의 자기장 센서를 통해