큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GH6000

"견고성"
- 기준에 비해 최대 25% 이상 더 긴 그리퍼 조 가능
최대 힘 흡수 및 모멘트 흡수는 최대 역학에서 유연한 사용을 가능하게 합니다. - 기준보다 30% 더 고출력
모든 컴포넌트를 더 작게 사이즈 설계할 수 있기 때문에 중량 및 파워 최적화가 애플리케이션의 비용을 절감합니다. - 고장 없는 연속 사용
유지보수 없이 최대 1천만 사이클을 보장하는 당사의 타협하지 않는 "Made in Germany" 품질 - 형상 결합 방식의 그리퍼 조 형성을 전제 조건으로 하여 클램핑 부재를 통해 압력 강하 시 공작물 보호 (변형 GHK에만 해당)
시리즈 특징
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP40
- 자계 센서
- 인덕티브 센서

- 클램프 서포트
인덕티브 근접 스위치용 수용부 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정 - 그리퍼 조
개별 그리퍼 조 수용부 - 길이가 길고 정밀한 T자형 홈 가이드
높은 힘 모멘트 흡수 - 구동
이중 작용하는 2개의 공압 실린더 기어 휠에 의해 동기화됨 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 주의: 큰 스트로크 그리퍼는 항상 함께 공급되는 배기 스로틀로 작동하십시오(속도 조정). - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금