축균형 보정
시리즈 ARP

- 중심위치 잠금가능
여러분의 로봇 공정시, 제품부분이 통제없이 움직이는 것을 방지하기 위해, 균형보정을 규정할 수 있습니다 - 평면적인 디자인
극도로 납작한 구조로 로봇의 과부하 시간을 최소화하고, 더 작고 알맞은 크기로 사용 가능 - 가변 균형보정힘 및 모멘트
원하는 강성 에 따라 적합한 스프링 패키지를 설치하면, 균형보정을 여러분의 취급 무게에 맞추십시오

- 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 로봇 플랜지
EN ISO 9409-1 부품회로 - 잠금
3 잠금피스톤 질화된 강철 - 스프링 패키지
설비크기 63부터, 더 강한 2번째 패키지가 있음 설비크기 100부터, 3 스프링은 제거될 수 있음 - 잠금 구동
단동 공압 실린더 - 볼 소켓이 있는 가이드 볼트