컴팩트 액슬
시리즈 AC

  • 높은 정밀도 및 부하 용량
    볼 스크류 드라이브와 결합된 BLDC 모터는 정밀하고 역동적인 움직임을 보장합니다. 견고한 소재로 가공된 일체형 캐리지가 이중 가이드 캐리지와 함께 수백만 사이클에 걸쳐 하중을 안전하게 흡수합니다.
  • STO 기능을 탑재한 통합된 제어 전자 장치
    옵션인 안전 토크 차단 기능(Safe-Torque-Off)을 탑재한 통합된 제어 전자 장치(IO 링크 또는 CANopen 제어 선택 가능)는 추가적인 안전성을 제공합니다. 복잡한 배선 및 구성 작업이 생략되므로 응용 프로그램을 빠르게 사용할 수 있습니다.
  • 공간 요구량이 적고 운영상 유리
    컴팩트한 외부 크기에도 불구하고 옵션으로 제공되는 클램프를 통합하여 자유롭게 구성 가능한 이동 프로파일의 어느 위치에서나 슬라이드를 제자리에 단단히 고정할 수 있어 에너지를 절약할 수 있습니다.
시리즈 특징
  • IP40
  • 위치 일치
  • 빠른 이동 속도
  • 강한
  • IO-Link
  • CANopen
  • 클램핑 통합
  • 프로파일 레일 가이드
  • BasicStop 통합
  • 절대 선형 변위 인코더
  1. 가이드 객차 2대
    두 개의 가이드 캐리지와 일체형 캐리지로 높은 힘 및 토크 흡수 짧은 스트로크에도 높은 내구성과 우수한 윤활 성능 제공
  2. STO 기능 옵션이 있는 통합 제어 전자 장치
    통합 제어 전자 장치로 공간, 비용 및 케이블 연결 노력 절감
  3. Schier 시스템
    최소한의 유지보수, 최대의 내구성
  4. 클램핑(선택 사항)
    NC 설계로 안전성 향상 모터 셧다운 가능성을 통한 에너지 및 비용 절감
  5. BLDC 모터가 장착된 볼 스크류 드라이브
    최대 5백만 사이클의 윤활 주기 작은 공간에서 높은 성능 발휘 볼 스크류 드라이브를 통한 정확하고 효과적인 동력 전달
  6. 앱솔루트 리니어 엔코더
    참조 실행 제거 개별 움직임 프로필을 최대한 정밀하게 모니터링합니다. 간섭하는 윤곽선 없음 적은 공간 요구 사항 다양한 마운팅 옵션