Zero-point 클램핑
Zero-point 클램핑 은 공구 클램핑 기술 분야의 혁신적인 솔루션입니다. Zero-point 클램핑을 통해 매우 빠르고 정밀하게 공구, 클램핑 장치 또는 장비를 최신 머시닝 센터로 개조할 수 있습니다.
고객의 제조 공정에 꼭 맞는 시스템
Zimmer Group Zero-point 클램핑의 모듈식 구성 세트를 사용하면 각종 요구 사항에 적합한 시스템을 찾을 수 있습니다.
잠금 해제와 PLUS 연결과 같은 기본 기능에 충실한, 기본 기능만 탑재한 표준 버전 외에도 자동화 제조 등에 필수적인 다양한 기능이 탑재된 고급형 버전도 선택할 수 있습니다. 기본 버전과 고급 버전 모두 볼트 윤곽에 특별히 맞게 조정된 클램핑 구역을 통해 form-fit으로 잠겨 최대 반복 정확도를 보유한 동시에 최고의 힘을 흡수할 수 있는 매우 견고한 시스템이 구성합니다. 제품의 범위에는 모든 크기와 여러 가지 구성으로 제공되는 다양한 클램핑 플레이트가 추가됩니다. Zero-point 클램핑 시스템의 보호를 강화하고 이물질 유입을 방지하기 위해 볼트 개구부를 안정적으로 보호하는 자동 잠금 장치 옵션이 있습니다.
자세한 정보는 카탈로그를 확인하십시오.
장점
향상된 생산성
Zero-point 클램핑 시스템은 공정 자동화를 통해 필요한 정밀도로 생산성을 크게 향상시킵니다. 기계 설정 시간은 최대 90% 감소하고 시스템의 청소 및 유지보수 비용이 최소화됩니다. 다양한 가공 셀에서의 공작물 클램핑의 여러 연속 공정을 연결하고 클램핑 구조가 동일한 옵션을 통해 이전에 없던 시너지 효과가 발생합니다. Zero-point 클램핑 시스템이 있는 부품 캐리어는 가공 공정 전반에 걸쳐 제조 부품을 수반하므로 최적의 정밀도와 비용 효율성을 보장합니다.

높은 반복 정확도 및 정밀도
Zero-point 클램핑 시스템은 정교한 설계로 인해 반복 정확도가 0.005mm에 달합니다. 시스템은 매우 높은 인입력과 경화 스테인리스강의 일관된 사용으로 고정밀 비틀림 방지 베이스를 제공하고 쉽게 흔들리는 부품을 추가로 안정시킵니다.

공정 안전성 향상
Zero-point 클램핑 시스템은 밀링, 터닝, 와이어 또는 다이 싱킹, 평면 또는 원형 연삭, 드릴링, 레이저 및 측정에서의 오류를 줄여줍니다. 또한 유지보수가 필요 없는 설계가 우수한 공정 안전성에 기여합니다.
사용 예