목재 가공 도구
Zimmer Group은 목재 가공 분야에서 30년 이상 가장 혁신적인 회사 중 하나로 활동하고 있으며, 90년대와 2000년대엔 싱크 탱크 및 OEM 공급업체로서 머시닝 헤드의 세계 최초 E-인터페이스와 같은 획기적인 솔루션으로 시장에 변혁을 일으켰습니다. 오늘날 당사는 최고의 유연성과 확장성 및 생산성에 주안점을 둔 프로세스 체인에서 정교한 하이테크를 제공합니다. 이를 위해 당사는 디지털 트윈과 같은 최신 개발 기술 및 시뮬레이션 방법을 사용합니다. 목재, 목재와 유사한 자재, 합성 자재 가공에서 로봇 사용이 증가함에 따라 Zimmer Group은 혁신적이고 용도에 최적화된 End-of-Arm 제품을 제공합니다. 유연성에는 한계가 없습니다.
- 가공 모듈에서 다양한 기능을 실행하기 위한 모듈식 End-of-Arm 툴
- 고정식 스핀들이 있는 드릴 장치
- 조정 가능한 스핀들이 있는 드릴 장치
- 차지하는 공간과 툴 교체 작업을 최소화하기 위한 프로젝트 맞춤형 구조
- 다양한 장착 옵션은 최대한의 유연성을 제공하고 자유 자재로 구성 가능합니다
고정식 스핀들이 있는 드릴 장치
가공용 멀티 스핀들 드릴 장치:

- 목재 또는 이와 유사한 자재
- 합성 재료
- 플라스틱
- 석고 또는 GRP와 같은 마모성 자재도 가공 가능
- 스핀들 수 및 배치 변경 가능
- 고정식 드릴 스핀들
- 다양한 기계 인터페이스를 탑재한 기존 드라이브에 장착하기 위한 용도
- 속도: 최대 3,000rpm, 특수 사양으로 더 높은 속도 제공
- Weldon 드릴 척이 있는 드릴 마운트
조정 가능한 스핀들이 있는 드릴 장치
다양한 기능을 실행하기 위한 모듈식 다기능 헤드:

- 공작물 핸들링용 그리핑 및 핸들링 유닛
- 모든 유형의 드릴링 유닛
- 개별 드릴링 및 대량 드릴링용 드릴 장치
- 스핀들 수 및 배치 변경 가능, 개별 조정 가능
- 쏘잉 유닛
- 조정식 모터 스핀들
- 베이스 피트 설정 모듈
- 피팅 장착 유닛
- 스크류 유닛
- 버퍼 장착 유닛

기술 컨설팅
문의 단계와 프로젝트 초기 단계에서는 주요 기능적 요구 사항을 정의하고, 주변 업계와의 인터페이스 및 연결을 보장하며, 신뢰할 수 있는 예산 범위를 정의하는 데 중접을 둡니다.
모든 산업을 포괄하는 Zimmer 시스템 기술팀의 전문성 덕분에 Zimmer는 자동화 분야에서 기계적 솔루션, 메카트로닉 솔루션은 물론 소프트웨어 솔루션을 제공하는 완벽한 파트너가 되었습니다. 고객이 개별 시스템을 더욱 빠르게 사용하고 더 쉽게 조작할 수 있도록 하며, 기업을 한층 더 효율적이고 안정적으로 운영할 수 있도록 하고자 하는 목표야말로 Zimmer의 가장 큰 원동력입니다!
시스템 솔루션 고객 엔지니어링
Zimmer Group은 30년 이상의 개발 경험과 80명 이상의 전문가들을 바탕으로 고객의 과제를 빠르고 정확하게 분석하며, 기술적으로 혁신적이고 비용 효율적인 솔루션을 개발해 적시에 안정적으로 구현합니다.
당사의 세미컴포넌트 분야 및 시스템 개발팀은 언제나 고객을 위해 필요한 솔루션을 개발해 드립니다.
생산 환경에서 사용
- 산업 로봇의 사용은 기계적인 목재 가공 분야에서 생산성을 결정하는 매우 중요한 요소입니다
- Zimmer Group은 로봇 기술을 더욱 많이 적용할 수 있도록 용도에 맞춰 최적화된 혁신적인 End-of-Arm 제품을 제공합니다
- End-of-Arm-Tooling에 관한 당사의 지능형 솔루션은 생산성을 크게 향상시킵니다
- 특히 Industrie 4.0의 시대에 Zimmer의 메카트로닉 솔루션과 함께 제공되는 다양한 디지털 서비스는 차별화를 위한 탁월한 기회를 제공합니다