O자형 링 외부 설치 그리퍼
시리즈 GS

- 검증된 기술
20년 이상 동안 입증된 신뢰성은 고장 없는 제품을 보장합니다. - 조절 가능한 확산 스트로크
O자형 링의 과도한 연장을 방지하고 동일한 제품 품질을 보장합니다. - 자계 센서를 통해 조회
끝 위치 검출은 더 짧은 사이클 타임과 연속 제어를 가능하게 합니다.
시리즈 특징
- 500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP30
- 자계 센서
- 인덕티브 센서

- 스트립 조
O자형 링 부분 이동용 - 스트로크 조정
확산 스트로크 조정용 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 - 구동
단일 작용하는 2개의 공압 실린더 - 힘 전달
콘을 통해 직접 작용 - 고정 및 위치 설정
축 방향, 그리퍼 베이스에서 작용 - 슬롯 조회
자계 센서용 수용부 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 그리퍼 조
개별 그리퍼 조 수용부