Soft Close
eaZI®soft l Damper
eaZI®silent | Units
eaZI®slide | Units plus
eaZI®flex | Hinges
eaZI®lift | Window exhibitor
eaZI®connect | Systems
eaZI®part | Accessories
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
진공 이젝터
시리즈 ZCS
강력한
볼륨 흐름: 16 l/min - 40 l/min
공기 소비량: 10 l/min - 20 l/min
최대 진공 레벨: -90kPa
통합 높이 보정 기능을 갖춘 진공 생성
진공 제너레이터는 컴팩트한 디자인에 매우 빠른 응답 시간이 특징입니다. 스프링 플런저, 소음기 및 제너레이션이 효율적으로 결합되어 있습니다.
개요
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
Soft Close