공정 최적화를 위한 경량 로봇
경량 로봇을 위한 Zimmer의 최신 구성 부품과 함께하는 자동화의 미래를 알아보십시오. Zimmer의 혁신적인 솔루션은 고객의 생산 공정을 더욱 효율적이고 저렴하게 구성하기 위한 유연성과 정밀성을 제공합니다. 그리퍼, 센서 또는 End-of-Arm-Tooling 어느 것이든 Zimmer는 개별 요구 사항에 맞는 구성 부품을 갖추고 있습니다. Zimmer는 당사의 노하우로 자동화의 어려움을 극복하고 생산성을 향상할 수 있도록 고객을 돕습니다.
지금 경량 로봇의 새로운 시대를 시작하고 Zimmer의 전문가로부터 상담을 받아보십시오. 지금 문의하세요!
이점:
- 로봇에 맞춘 간단한 통합
- 최대의 성능과 최고의 안전성
- 전체 가치 사슬을 위한 시스템 구성
- 열악한 환경 조건을 위한 IP 보호 등급
- 제조 및 사용 시 에너지 효율성

경량 로봇을 선택하는 이유는 무엇입니까?
점점 빨라지는 기술 발전, 점점 늘어나는 다양한 공작물의 수와 로봇의 시장 침투 증가는 경량 로봇을 선호하는 추세로 이어졌습니다. 이러한 로봇의 조작이 더욱 간단해지면서 새로운 산업과 비즈니스 영역이 열렸습니다. 또한 경량 로봇은 로봇을 처음 사용하는 사람들도 빠르게 설치하고 시운전할 수 있습니다. 간단한 분야는 물론 상대적으로 복잡한 분야도 적합한 엔드 이펙터와 조합하여 구현할 수 있습니다.
인간 – 로봇
다양한 상호작용 형태
인간과 로봇의 협동에는 안전 예방책과 관련한 과제 뿐만 아니라 직원들의 우려도 따릅니다. 여기에서 Zimmer는 (경량) 로봇과의 다양한 형태의 상호작용에 대한 개요를 제공합니다. 로봇의 사용이 효율성, 비용 절감 및 직원의 부담 경감과 관련하여 기업에게 막대한 잠재력을 갖고 있는 것은 분명합니다.
기존의 구성 부품
힘들거나 직원에게 위험을 초래할 수 있는 작업은 명확하게 구분된 로봇의 작업 영역으로 적합합니다. 엔드 이펙터는 공간적으로 분리되어 직원의 접촉이 배제되므로 여기에는 특수한 HRC 구조 또는 파지력 제한이 필요하지 않습니다.

자동화 셀
- 분리된 작업 공간
- 안전 영역에서 공작물 인수
- 모든 그리퍼 시스템 사용 가능
- 분리된 작업
- 접촉 불필요
- 최대 속도

공존
- 작업자 인식
- 안전 영역에서 공작물 인수
- 모든 그리퍼 시스템 사용 가능
- 분리된 작업 공간
- 분리된 작업
- 접촉 불필요
- 감소한 속도
HRC 구성 부품
전 세계 거의 모든 생산 분야에 로봇 기술이 사용되고 센서 기술 및 이미치 처리 기술 분야의 기술적 발전은 생산 공정 분야에서 인간을 돕는 협업 및 협동 로봇(HRC)의 영역을 열었습니다. 협업/협동을 통해 사람들은 새로운 작업 분야를 개척하고, 이를 정밀하고 유연하며 효율적으로 실행할 수 있습니다.

협동
- 간섭 영역
- 안전 영역에서 공작물 인수
- 특수 HRC 구조의 그리퍼
- 에너지 차단 시에도 공작물 안전 정지
- 공동 작업 공간
- 연결된 작업
- 접촉 불필요
- 감소한 속도

협업
- 공동 작업 공간
- 안전 영역에서 공작물 인수
- 특수 HRC 구조의 그리퍼 그리고 안전한 파지력 제한
- 파지력이 최대 140N으로 제한, ISO/TS 15066에 따름
- 에너지 차단 시에도 공작물 안전 정지
- 연결된 작업
- 필수 접촉
- 감소한 속도
2023년 올해의 제품
MATCH End-of-Arm Ecosystem은 로봇 공학 분야의 이정표이며 WEKA Business Medien GmbH가 "2023년 올해의 제품"으로 선정했습니다. "핸들링, 조립 및 생산 물류" 부문에서 Zimmer Group은 11개의 경쟁사를 제치고 1위를 차지했습니다.
시스템과 같이 다양한 사용 분야
모바일 로봇이든 협동 로봇이든 또는 전자동 분야든 상관 없습니다. 유연한 시스템 하나만으로 사용자는 생산, 조립, 창고 물류, 배송, 실험실 자동화에 이르기까지 거의 제한 없이 사용할 수 있습니다.
이 경우 전형적인 작업은 픽 앤 플레이스(Pick & Place), 오더 피킹, 포장 및 팔레타이징, 점검 및 테스트입니다. 공작물과 핸들링 작업에 맞춰 다양한 기계식 그리퍼 및 진공 그리퍼를 선택할 수 있습니다. 요구 사항이 변경되는 경우, 시스템을 빠르고 쉽게 조정할 수 있습니다.

로봇 인터페이스의 표준화
호환되는 엔드 이펙터의 전체 범위를 어우르는 하나의 로봇 모듈. 코봇, 경량 로봇 또는 일반 로봇 그 어느 것이든 문제 없습니다.

간단한 설치 - Plug&Work
필수 통신 파라미터를 통해 간단해진 기계 통신.

유연합니다
소프트웨어 솔루션을 이용한 로봇 기능의 직접 제어 및 모니터링.

복합적인 로봇 사용
자동화 엔드 이펙터 교체를 통한 매우 다양한 공작물 작업.