목재 및 합성 재료의 자동 가공
Zimmer Group은 세계를 선도하는 자동화 구성 부품, 기계 및 가구 댐핑 구성부품과 공정 기술의 제조업체입니다. 또한 Zimmer는 당사의 맞춤형 솔루션으로 목재 가공 및 공정 기술 분야의 여러 유명 기업의 중요한 파트너이기도 합니다. 수상 경력이 있는 설비와 효율적인 시스템 솔루션은 수십 년간의 경험의 산물입니다.
목재 및 합성 재료 분야를 위한 지원이 필요하십니까? 자세히 상담해드리겠습니다!
이점:
- 3D 및 원주 가공
- 수량 1 제조
- 내부 시너지를 통한 종합 가치 사슬
- 로봇으로 인해 유연하고 조정 가능
- 모든 영역을 위한 유체 냉각 또는 수랭
- 다양한 사용 분야
생산 환경에서 사용
산업 로봇의 사용은 기계 목재 가공 분야에서의 결정적인 생산성 요인입니다. 증가하는 로봇 사용에 따라 Zimmer Group은 혁신적이고 용도에 맞게 최적화된 End-of-Arm 제품을 제공합니다. End-of-Arm-Tooling을 위한 Zimmer의 지능형 솔루션은 생산성 향상에 크게 기여합니다. 특히 Industrie 4.0 시대에 당사의 메카트로닉 솔루션과 디지털 서비스를 포함한 전체적인 스펙트럼은 탁월한 차별화 가능성을 제공합니다.
매우 유연하고 정확합니다: 일괄 처리량 1의 본체 가공
Zimmer Group과 L'Engineers 그리고 주방 제조업체인 Schmidt Groupe의 긴밀한 협력으로 가구 산업에서의 일괄 처리량(배치(batch) 사이즈) 1 제조를 위한 로봇 지원 드릴링의 획기적인 혁신이 개발되었습니다. 기계의 기본 구조는 연속 셔틀 사이클이 있는 기본 기계, 핸들링 로봇, 정밀성 위한 측정 스테이션, 가공 로봇, 피팅 장착 로봇과 제거 로봇으로 구성됩니다. 기계 제어는 상위 제조 제어 시스템 또는 ERP에 직접 연결되어 고객 요구 사항에 따라 설비를 확장할 수 있습니다.

설비 예시
주요 기술

고정식 스핀들이 있는 드릴링 유닛
다양한 버전의 고객 맞춤형 고정식 드릴 장치.
더 알아보기

조정 가능한 스핀들이 있는 드릴링 유닛
다양한 버전의 고객 맞춤형 조정식 드릴 장치.
자세히 알아보기