Soft Close
eaZI®soft l Damper
eaZI®silent | Units
eaZI®slide | Units plus
eaZI®flex | Hinges
eaZI®lift | Window exhibitor
eaZI®connect | Systems
eaZI®part | Accessories
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
진공 이젝터
시리즈 ZMP
강력한
볼륨 흐름: 1364 l/min - 5456 l/min
공기 소비량: 608 l/min - 2144 l/min
최대 진공 레벨: -92kPa
뛰어난 성능
매우 많은 양의 유량이 필요한 애플리케이션에 이상적입니다. 여러 개의 진공 연결을 통합할 수도 있습니다.
개요
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
Soft Close