자율 이동 로봇 Miles
Miles의 AMR은 정의된 구역에서 자율적으로 이동하며 공정 자동화를 지원합니다. 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 구성된 맞춤형 종합 시스템으로 내부 물류 작업이 매우 손쉬워집니다. Miles는 지능적인 안전 콘셉트와 좁은 공간에서도 뛰어난 민첩성 및 긴 배터리 수명을 자랑합니다. Miles가 상품 및 자재 운송을 어떻게 도울 수 있는지 기꺼이 상담해드리겠습니다.

선대 관리
Zimmer는 고객과 함께 고객의 요구 사항과 생산 환경에 맞는 맞춤형 콘셉트를 개발합니다. 선대 관리 시뮬레이션은 실시간으로 이루어져 즉시 파라미터를 설정할 수 있습니다.
하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 구성된 종합 시스템
서로 최적의 조화를 이루는 ERP 시스템과 제어 장치(또는 ERP)와 선대 관리는 선대와 운영 프로세스를 효율적으로 제어하고 모니터링하는 데 매우 중요합니다. ZImmer Group의 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스의 종합적인 시스템을 통해 다음과 사항이 가능해집니다.
- 고객 맞춤형 콘셉트 및 구성
- 시뮬레이션을 통한 홀 및 AMR 선대 계획
- 다양한 물류 및 생산 산업에서의 완전 자동 프로세스 체인
- Zimmer Group을 통한 시운전