공구교환기
시리즈 FWR

  • 자동 툴체인저, 외부 제어 미사용
    툴체인저는 스토리지 스테이션과 함께 사용 시 기계식으로 작동되므로 교환 과정에 추가적인 에너지 공급이 필요하지 않습니다.
  • 수동 툴체인저
    FWR40 및 FWR50 사이즈는 한 손으로도 열 수 있습니다. 이를 원하지 않는 경우 수동 작동 기능을 차단할 수 있습니다.
  • 매체 전달 옵션
    툴체인저를 귀사의 애플리케이션에 맞게 적용하십시오. WER1000 및 WER2000 시리즈의 에너지 엘리먼트를 사용하면 표준 연결을 통해 다양한 매체를 전달할 수 있습니다!
  1. 고정부품
    로봇측 조립
  2. 연결 플랜지
    EN ISO 9409-1 부품회로
  3. 루즈 파트 사용 가능 조회
    인덕티브 근접 스위치로
  4. 에너지 요소 고정
    직접 연결, 어댑터 플레이트 미사용
  5. 비고정 부품
    공구측 조립
  6. 잠금
    수동 작동 스토리지 스테이션을 통한 자동 작동
  7. 수동 작동 차단(선택 가능)
    원치 않는 해제 방지
  8. 내장된 공기통과
    공기/진공 관통부 호스 없이 제어 가능